概要
説明
スマートで安全な環境に対する需要の高まりとAIテクノロジの進歩が相まって、より手頃な価格でアクセス可能なエントリーレベルのAIシステムの開発が推進されています。 これらのシステムには、既存のエコシステムとシームレスに統合するように設計された高度なセキュリティ機能とスマート機能が備わっています。
このデザインは、音声および画像認識のための費用対効果の高いミッドレンジの音声およびビジョンAIシステムを提供します。 高性能なArm® Cortex-M85®コアベースのMCUとHelium™ Vector Extensionsを搭載し、AI/MLおよびDSP操作のパフォーマンスを大幅に向上させます。 この汎用性の高い設計は、監視や音声アシスタントなど、さまざまなアプリケーションに適しています。 オーディオおよび画像キャプチャインタフェース、Wi-FiおよびBluetooth Low Energy(LE)接続が含まれており、既存のホームまたはインフラストラクチャエコシステムと簡単に統合できます。
このシステムのメリット:
- Arm Cortex-M85コアとHelium Vector Extensionsによる高レベルのAI推論により、消費電力を削減することでエネルギ効率を維持しながら、より高速な処理とリアルタイムの意思決定が可能になります。
- 複数のカメラと音声入力を備えているため、さまざまなアプリケーションやニーズに対応する汎用性と適応性のあるシステム設計が可能です。
- 幅広い有線および無線インタフェースをサポートし、アプリケーション固有の要件に合わせた最適なシステムを構築するためのカスタマイズを可能にします。
製品比較
アプリケーション
- 音声・画像認識システム
- 監視システム
- セキュリティアクセスパネル
- エントリーレベルのビデオドアベル
- 自然言語理解(NLU)を備えた音声アシスタント
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MCU
製品
Buck Regulator
製品
Buck Regulator
製品
Op Amp
製品
Wi-Fi/BLE
製品
ボード&キット
Audio Codec
製品
Exiting Interactive Block Diagram