メインコンテンツに移動

概要

説明

iSim Personal Edition(iSim:PE)は、パワーマネージメントおよびオペアンプデバイス用のオフライン回路図キャプチャーおよび回路シミュレーションツールです。 SIMPLIS/SIMetrixシミュレーションプラットフォームをベースにしたiSim:PEでは、パワーマネージメント部品にはSIMPLISを、オペアンプにはSIMetrixを使用というように、2つのシミュレーションエンジンから選択することができます。

  • SIMPLISは、随一のシミュレーションエンジンで、スイッチング電源のシミュレーションを迅速に行えます。 区分線形解析により、非線形性をモデル化し、SPICEよりも10~50倍高速なシミュレーションを可能にします。
  • SIMetrixは、強力なSPICEシミュレータ、フル機能の回路図エディタ、波形ビューワを備えたアナログ/ミックスドシグナルシミュレータです。

システム要件:

  • iSim:PE 8.5にはWindows® 10 64ビット版(Home、Pro、Enterprise)が必要です。
  • Windowsの古いバージョン(Windows 7または8を含む)はサポートしておりません。

ターゲットデバイス

ダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 145.10 MB
1件

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 3.61 MB
マニュアル-ソフトウェア PDF 390 KB
アプリケーションノート PDF 583 KB
アプリケーションノート PDF 709 KB
4件

設計・開発

モデル

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。