メインコンテンツに移動

窒化ガリウム(GaN)電源ソリューション

GaNデバイスと技術の追加により、ルネサスの電源ポートフォリオを変革。

今日の電力システムでは、従来のシリコンベースのデバイスよりも高速なスイッチング周波数で電圧範囲を拡大する必要がある多くのアプリケーションにおいて、より高い効率と電力密度がますます求められています。 ワイドバンドギャップ・デバイスは著しい成長を遂げるだけでなく、今日の複雑な電力システムの需要に対応できる独自の地位を確立しています。

Transphorm社のGaN技術とデバイスがルネサスの電源ポートフォリオに加わったことで、ルネサストは戦略的に、業界で最も包括的な企業として、顧客に幅広いサービスを提供できるようになりました。 ルネサスの既存のディスクリートポートフォリオは、IGBT、SiC、SiパワーFETで構成されてきました。さらにGaNデバイスが追加されたことで、システム設計の柔軟性を最大限に高めます。 Transphorm社のGaN技術は、独自の差別化されたワンコアプラットフォームの垂直統合モデルに基づいており、今日の市場で最も幅広い電力アプリケーション製品において、最大範囲の電力変換要件(45W~10kW以上)をサポートしています。 独自のウェハプロセスで動作するため、競合するGaN製品と比べて損失/性能が25%向上しており、これも重要な利点です。 epi材料からパッケージング、アプリケーションに至るまで、GaNのバリューチェーン全体を網羅する1000件以上の特許にアクセスできる業界をリードするIPは、差別化と顧客イノベーションをさらに促進します。

ルネサスの幅広いパワーマネジメントソリューションは 、最先端のGaN製品と垂直統合型ウェハ製造を含む完全なワイドバンドギャップ製品、そして包括的なソリューションのための業界最高のコントローラおよびドライバICを組み合わせることにより、自動車、産業、再生可能エネルギー、民生分野でのお客様の高まるニーズに対応します。

窒化ガリウム(GaN)パワー アプリケーション

アプリケーション例

240W 48V Extended Power Range AC/DC Adapter 240W USB PD AC/DCアダプタ
USB PD 3.2 EPR出力を備えた高効率240W AC/DCアダプタ。
Low-Cost USB-C & USB-PD 100 & 140W Power Supply with Single & Dual Output 100W/140W USB Type-C & USB PD電源
USB Type-C & USB PD電源は、複数の出力、最適化された効率、費用対効果の高い設計を備えています。
Zero Standby Power 65W USB-C Adapter with Single and Dual Output 65W USB Type-Cアダプタ、ゼロスタンバイ電源、シングルおよびデュアル出力オプション
USB PD 3.1およびZSP設計、シングル/デュアルポート充電、高効率を備えたコンパクトな65W USB Type-Cアダプタ。
High Efficiency 140W USB-C Power Supply 高効率ZVS 140W USB Type Type-C電源
SuperGaN、適応型ZVS、スマートPFC、28V/5Aの高効率を備えた140W USB Type-C電源。

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パンフレット PDF 541 KB
ホワイトペーパー PDF 1.92 MB
2件

ビデオ&トレーニング

Renesas now offers the highest performance and reliability Gallium Nitride (GaN) solutions with the help of Transphorm. Discover how our GaN technology can enhance your next-generation system designs.

To learn more, visit the GaN Power Discretes category page.