概要
説明
電力供給の需要が増大し、電力消費と環境への影響を削減するためのエネルギ効率の高いソリューションの必要性が高まる中、アクティブに充電していないときに電力を消費しない充電器のニーズが高まっています。 USB Power Delivery(USB PD)3.1テクノロジを採用して設計されたこの超小型USB Type-C® アダプタは、ゼロスタンバイ電力(ZSP)消費で65Wの電力を供給します。 軽量で小型のフォームファクタを必要とするトラベルアダプタに最適で、デュアルポート機能により2つのデバイスの同時充電が可能になり、外出先で複数の充電器を用意する必要性が軽減されます。
このシステムのメリット:
- ZSPは、充電していないときの電力消費をゼロにし、エネルギ効率を促進します。
- シングルポートおよびデュアルポートUSB Type-C出力用の汎用性の高いシステムオプションにより、設計の柔軟性が向上します。
- 超小型サイズで携帯性を高め、システムコストの低さで競争力のある価格の製品をサポートします。
- 適応型擬似共振(QR)動作とマルチモード制御により、電磁干渉(EMI)を低減しながら効率と性能を向上させます。
製品比較
アプリケーション
- USB Type-C充電
- 旅行用充電器
- Type-C搭載非モバイル機器
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動ゼロスタンバイ電力 65W USB Type-C アダプタ (デュアル出力)
Rectifier Controller
製品
SuperGaN FET
AC/DC Controller
製品
Photocoupler
製品
Buck/Boost Controller
製品
USB PD 3.1 Protocol
製品
USB PD 3.1 Protocol
製品
Exiting Interactive Block Diagram
ゼロスタンバイ電力 65W USB Type-C アダプタ (シングル出力)
Rectifier Controller
製品
USB PD 3.1 Protocol
製品
AC/DC Controller
製品
Photocoupler
製品
SuperGaN FET
Exiting Interactive Block Diagram