メインコンテンツに移動

概要

説明

PS2381-1 は,GaAs 赤外 LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子です。
超小型,薄型に加え,しゃ光性のパッケージにより外来光の影響を防いでいます。入出力間絶縁耐圧が高く,表面実装,さらには高密度実装を必要とする各種インタフェース回路,信号伝達回路などに最適です。

特長

  • 動作周囲温度 115 ℃対応
  • 絶縁物厚 0.4 mm MIN.
  • 入出力間絶縁耐圧が高い (BV = 5 000 Vr.m.s.)
  • 長沿面 (8 mm)・薄型パッケージ (4 ピン LSOP)
  • 応答速度が速い (tr = 4 μs TYP., tf == 5 μs TYP.)
  • エンボス・テーピング対応品:PS2381-1-F3:3 000 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:No. E72422
    CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
    SEMKO 認定品 (EN 60065, EN 60950)
    DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884-5) 認定品 (オプション対応いたします)
    CQC 認定品 (GB8898, GB4943)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 5.15 MB
カタログ PDF 4.79 MB English
カタログ PDF 5.67 MB English
カタログ PDF 5.29 MB English
製品別信頼性資料 PDF 190 KB
製品変更通知 PDF 163 KB English
アプリケーションノート PDF 957 KB
7件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター