メインコンテンツに移動

プログラマブル・デジアナ混載、ASICおよびIP製品

GreenPAK™プログラマブル・ミックスドシグナル、ASICおよびIP製品ラインにより、お客様はルネサスの製品を使用することで差別化・カスタマイズされたソリューションを構築することができます。

GreenPAK™は、コスト効率に優れたNVMプログラマブルデバイスであり、部品点数、基板面積、消費電力を最小限に抑えながら、多くのシステム機能を統合することができます。 GreenPAKデザイナソフトウェアとGreenPAK開発キットを使用することで、設計者はカスタム回路を数分で作成し、プログラムすることができます。

ルネサスの高性能特定用途向け集積回路(ASIC)は、より小さなフォーム・ファクタで電力と性能を最適化するカスタマイズされたICです。 差別化とクラス最高の性能を提供する、精密に設計されたソリューションをお届けします。

ルネサスは、マイコン(MCU)およびシステムオンチップ(SoC)製品ファミリに、中央演算処理装置(CPU)IP、通信インターフェースIP、タイマIP、メモリIP、アナログIPなど、幅広いIPを搭載しています。 ルネサスは、高性能、高品質、シリコン実証済みのIPポートフォリオから、最も需要の高い資産へのアクセスをお客様に提供します。

カテゴリ

ビデオ&トレーニング

GreenPAK Configurable Mixed-signal IC Introduction