GreenPAK™は、コスト効率に優れカスタマイズ可能な不揮発性メモリ(NVM)搭載ハードウェアデバイスで、幅広い製品ラインアップがあります。多くのシステム機能を単一のカスタム回路に統合し、その過程で部品点数、基板面積、消費電力を最小限に抑えることができます。 無償のGUI Go Configure Software Hub とGreenPAK開発キットを使用することで、設計者は要求仕様に沿ったカスタム回路を数分で作成することができます。
GreenPAKアプリケーションのページでは、 設計ファイル付きの250以上のアプリケーションノートにアクセスできます。また、GreenPAKクックブックではGreenPAKを使用した90以上のアプリケーション回路をご覧いただき、GreenPAKを使った設計の始め方を学ぶことができます。 Go Configure Software Hubを使って設計プロセスを合理化し、各アプリケーションノートやクックブックの既存の設計ファイルを使う、もしくは新しい状態から設計から始めることができます。 今すぐ製品の情報を確認し、GreenPAKの持つ可能性を製品開発にご活用下さい!
GreenPAKの詳細
GreenPAKを使った設計
使用事例


設計の削減実績:
- IC 5個
- NMOSトランジスタ2個
- 受動部品14個