車載用 GreenPAK™ はコスト効率の高い不揮発性メモリ(NVM)プログラマブルデバイスで、自動車設計者は多くのシステム機能を単一のAEC-Q100認定ICに統合することができます。GreenPAKを使用することで、設計者はシステムコスト、部品点数、消費電力を迅速に削減できるほか、サプライチェーンや信頼性の問題も低減。
無無償のGUIベースの Go Configure Software Hub と GreenPAK Development Kit を使用すると、カスタム回路の設計プロセスが費用負担無しかつ迅速に実行できるだけでなく、プログラミング言語も不要です。ルネサスは、GreenPAKアプリケーションノートライブラリと、設計例、車載用GreenPAK IC の中の機能やブロックの説明を掲載したGreenPAK Cookbookを提供しています。
使用例:インフォテインメントの電圧監視とリセット
画像

利点
- PCB面積の削減:複数のディスクリートICをひとつの小さなパッケージに集約
- トータルBOMコスト低減:より少ない部品点数
- 開発費不要の小規模カスタムAEC-Q100 ICを提供
- 短いリードタイム:MPまで18週
- 使いやすいGUIによるデザインツールのご提供