メインコンテンツに移動

概要

説明

Go Configure Software Hubは、以下の開発サポートを提供します。

いずれの場合も、特定の開発ソフトウェアパッケージにより、プログラミング言語やコンパイラを必要とせず、完全にグラフィカルな設計プロセスが可能になり、設計者はカスタムサンプルを数分で構成、プログラミング、およびテストできます。 ForgeFPGA Workshop では、グラフィカル マクロセル モードの他に、HDL 言語プログラミング モードも使用できます。

リリース情報

Go Configure™ Software Hubの最小システム要件

  • CPU:デュアルコア2.5GHz
  • RAM: 8GB
  • グラフィックRAM:128MB
  • ハードディスクの空き容量:2GB
  • オペレーティングシステム:Windows 10/11、macOS 11以降、Ubuntu 22.04 / 24.04、Debian 12 /テスト

ターゲットデバイス

Go Configure™ Software Hubは、ルネサスのすべてのGreenPAKコンフィギュラブル・ミックスド・シグナル・マトリクスおよびForgeFPGA™デバイスと互換性があります。

ダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード 222.40 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード 222.77 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード 366.78 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード 492.83 MB
4件

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 17.03 MB
ガイド PDF 3.64 MB
2件