メインコンテンツに移動

電気自動車&ハイブリッド車(EV/HEV)

スケーラブル、スマート、セキュアなEVソリューションで次世代モビリティを実現

EVやHEVが初期導入から大衆市場へと移行するにつれ、開発者はモータ制御、急速充電、安全な通信、バッテリ管理システムなどの複雑化に直面しています。 ルネサスは、トラクションインバータ、レベル1/2充電器、DC急速充電ステーション、バッテリ管理システムなどのアプリケーション向けに、ASIL対応プラットフォームでサポートされるMCU、PMIC、アナログ、パワーデバイスを組み合わせたワンストップで互換性の高いシステムソリューションにより、EVエコシステム全体の開発を簡素化します。当社のターンキーソリューションは、研究開発の労力を削減し、市場投入までの時間を短縮します。 デジタル電力制御、高精度メータリング、コネクティビティ、セキュリティ、HMIをコンパクトな設置面積に統合し、現地でのエンジニアリングサポートを提供することで、お客様が安全で効率的、かつスケーラブルなEVソリューションをより早く市場に投入できるようお手伝いします。

「オールインワン」ソリューションで市場投入までの時間を短縮

当社のMCU/MPUは、制御、セキュリティ、HMIをWi-Fi、Bluetooth® LE、NFC、PLCと統合し、高速でコネクテッドなEV設計を実現します。 ルネサスのハードウェア、ソフトウェア、およびプリファードパートナと組み合わせることで、リスクを低減し、市場投入までの時間を短縮します。

EVプラットフォームに最適化されたインバータとモータ制御

スケーラブルなモータ制御、高効率xEVインバータ、インバータ、充電器、DC/DCを組み合わせたコンパクトなX-in-1パワーユニットを提供しています。当社のソリューションは、48Vの二輪車から100kWクラスのxEVまで、精密で安全かつ効率的なEVパワートレインを可能にします。

充電タイプ別の統一ポートフォリオ

当社は、車載充電器やレベル1/2ユニットからDC急速充電ステーションやモジュラーキオスクまで、EV充電のあらゆるニーズに対応する広範で汎用性の高いソリューションを提供しています。 スケーラブルで適応性の高い設計により、当社のソリューションは自動車、産業、再生可能エネルギーのユースケースをシームレスにサポートし、お客様がどのような充電シナリオにも適したツールを利用できるようにします。

自動車グレードの安全性と信頼性

当社のソリューションは、AEC-Q100およびISO 26262規格に適合するデバイスを使用しており、充電インフラからトラクションシステムに電力を供給するインバータおよびモータ制御システムまで、要求の厳しいEVアプリケーション全体で機能安全性と信頼性を確保しています。

電気自動車&ハイブリッド車(EV/HEV) アプリケーション

注目の製品

3D illustration featuring top and bottom of FBGA IC chip package with 252 lead count
HEV/EV用モータ制御に最適。レゾルバ/ディジタルコンバータ搭載のハイエンド車載マイコン
RH850/C1M-Ax
3D illustration featuring top and bottom views of module ic chip package with 16 lead count
SmartBond TINY Bluetooth Low Energyモジュール
DA14531MOD
3D illustration featuring top and bottom of VFQFPN IC chip package with 56 lead count
高性能、高出力のマルチプロトコルNFCフォーラムリーダ
PTX100R
3D illustration featuring top and bottom of MP 25ZU IC chip package with 252 lead count
自動車用NchパワーMOSFET 100V 250A 2.4mohm TO-263-7/D2PAK-7
RBA250N10CHPF-4UA02
3D illustration featuring top and bottom of lfbga ic chip package with 551 leads
1.2GHz DualコアArm Cortex-A55 CPU、200MHz SingleコアArm Cortex-M33 CPU、3Dグラフィックス、ビデオコーデックエンジン搭載の汎用マイクロプロセッサ
RZ/G2L
3D illustration featuring top and bottom of TSSOP IC chip package with 16 lead count
高速モータの回転制御向けインダクティブポジションセンサ
IPS2550
White electric car connected to charging station

レベル2のEV充電でパワーアップされた未来を実現

レベル2のEV充電は、電力、効率、手頃な価格の理想的な組み合わせを提供します。当社のスマートで安全なモジュール式レベル2 EV充電ソリューションにより、高度な機能とシームレスなコネクティビティを備えた電動モビリティへの移行をどのようにサポートするかをご覧ください。

ブログを読む

ビデオ&トレーニング

This overview of Renesas xEV solutions focuses on semiconductors for traction inverters.