概要
説明
高効率・高出力を実現する電気自動車(EV)向けDC急速充電ステーション用のシステムソリューションです。 EVの普及には充電時間の短縮が不可欠ですが、DC急速充電ステーションはより高い電力と電圧をサポートする充電規格への対応が必要です。
このシステムのメリット:
- 低損失のIGBT (絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(低VCE飽和電圧))を使用することで高効率化を実現し 安価でコンパクトな冷却システムの使用が可能となり、システムの低コスト化・小型化に貢献
- IGBTゲート駆動しきい値 (Vth)のわずかなばらつきによる並列接続時のアンバランスが改善され、安定性と安全性を向上
- ルネサスのマイコンとパワーマネジメントICを組み合わせることで、異常監視・診断機能の設計を簡素化し、BOMコストを最小化
- ルネサスのゲートドライバICは、高出力駆動能力で大電力パワーデバイスを駆動、また 並列駆動をサポートし、BOMコストを削減しながら高出力を実現
- 車載グレードの採用により、高品質・高耐久性も実現し、低損失・高信頼性が求められるEV用DC急速充電ステーションに最適なソリューション
製品比較
アプリケーション
- 2輪、3輪、4輪電気自動車
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動おすすめ商品
Isolated Gate Driver
おすすめ商品
Isolated Gate Driver
おすすめ商品
MCU
おすすめ商品
PMIC
おすすめ商品
Photocoupler
Exiting Interactive Block Diagram