概要
説明
このシステムは、単相3.7kW/16A、7.4kW/32A、または三相11kW/16A、22kW/32Aの構成を提供し、複数のIoT接続オプションを備えた汎用性の高い単相/三相AC電気自動車(EV)充電器ウォールボックスです。 これは監視機能を実行し、車両と通信する主要なアプリケーションMCUを備えています。 アプリケーションMCUには複数のPmod™拡張機能が接続されており、コネクティビティと計測機能を提供します。 また、シングルボードコンピュータ(SBC)を使用してシステムを拡張し、ハイエンドのタッチディスプレイ機能を提供することもできます。
システムの利点 :
- OCPP Car2Charger I/F、IEC 62196-2対応、タイプ1またはタイプ2
- 計測用Pmodボードは、ラピッドプロトタイピングのご要望に応じてご利用いただけます
- Pmod拡張機能を介して複数の通信インタフェースを追加できます
- インターネット接続のためのイーサネット/Wi-Fi
- スマートフォン/タブレット統合用のBluetooth®
- ユーザ認証と課金のためのNFC
製品比較
アプリケーション
- 機能豊富なEV用住宅充電器ウォールボックス
- オフィス/商業ビル用EV充電器ウォールボックス
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動DC/DC Buck 12V/5A
製品
DC/DC Buck
製品
Isolated AC/DC 18W
製品
SOM Module
MCU Realtime Operations & I/F mux
製品
ボード&キット
Wi-Fi PMOD
製品
ボード&キット
Module Metering
製品
NFC
製品
nFET Load Switch 22V/3A
製品
nFET Load Switch 22V/3A
製品
nFET Load Switch 22V/3A
製品
Exiting Interactive Block Diagram
ビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
高度なコネクティビティによるEV充電の変革 | ブログ | 2025年1月17日 |