メインコンテンツに移動

概要

説明

AccuSwitch™デジタルPWMコンバータは、高精度の制御回路と900Vバイポーラ接合トランジスタ(BJT)パワースイッチを統合し、最大18Wの出力電力でオフライン電力変換のためのソリューションを提供します。

ルネサスのPrimAccurate™一次側デジタル制御アルゴリズムにより、故障の原因となるオプトカプラが不要となり、優れたクロスレギュレーション精度を実現し、 産業アプリケーションや家電製品に求められる長寿命化、高性能化、低コスト化を実現します。

出力は大容量コンデンサへの起動がスムーズに行えるように設計されており、かつ起動時間が短いのが特徴です。 効率を最適化する擬似共振モードで動作し、無負荷時の消費電力30mW未満を実現する低消費電力モードを搭載し、世界のエネルギー効率規制をクリアしています。

特長

  • 出力電力18W
  • AccuSwitch™内蔵900V Power BJT
  • PrimAccurate™一次側制御
    • オプトカプラ不要
  • 正確な電圧クロスレギュレーションを実現するインテリジェントなデジタル制御ループ
  • グローバルなエネルギー効率規格に適合
    • 無負荷時の消費電力30mW未満
  • 擬似共振制御による最適な効率化
  • 適応制御型ソフト起動
    • 大容量負荷(最大6,000μF)への高速かつスムーズな起動
  • EZ-EMI™設計
    • フィルタ処理の必要性を軽減
    • グローバルEMI規格を容易にクリア
  • 保護機能
    • 過温度保護機能内蔵
    • 出力過電圧および過電流の防止
    • 検出抵抗器の短絡保護
  • 熱効率に優れたSO-10 Batwingパッケージ

製品比較

アプリケーション

  • Smart Electricity Meters
  • Industrial Applications

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート ログインしてダウンロード PDF 1.31 MB
製品概要 PDF 479 KB
その他資料 ログインしてダウンロード ZIP 2.89 MB
3件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

読込中