次世代アプリケーション向けに設計された革新的なMPU
32ビットおよび64ビットMPUのRenesasRZファミリは、Arm®コアとEthos™-U55を組み合わせたマルチアーキテクチャで設計されています。エッジAI、ビジョンAI、高解像度HMI、産業用オートメーションアプリケーションなどの最先端ソリューションの開発に必要な性能を提供します。 先進のAIアクセラレータと多彩なペリフェラルをMPUに統合したRZファミリは、EtherCATや5G通信を含むアプリケーション開発をワンチップソリューションで簡素化します。 MPUとMCUシリーズ間のスケーラビリティにより、開発労力とコストを削減します。
最上を追求したカスタマイズ
RZファミリMPUは、シングルおよびカスタマイズされたArm®コアで設計されており、メインCPUをオフロードし、CPUをフォーカスタスクに割り当てることができます。このクラス最高の効率と性能をご体験ください。
マーケットに適したプラットフォーム
機能豊富なLinuxOSは、RTOS(リアルタイムオペレーティングシステム)または、マルチタスクを容易にし、素早い起動を可能にします。これを使用して、当社のMPUを簡単に操作できます。
長期信頼性
ルネサスが10年間検証してきたLinuxカーネル、ミドルウェアドライバ、基本ソフトウェアを含むVerified Linuxパッケージにアクセスしてください。お客様のシステムをサイバー脅威から守ります。
RZシリーズ
ルネサス独自のDRP-Alアクセラレータを搭載したAl-MPUにより、高性能なAl推論と低消費電力を実現します。 小売販売やロボットからスマート家電や産業オートメーションまで、リアルタイムのAlアプリケーション向けに冷却ファンのないコンパクトな製品を実現します。
ユーザビリティがMCUに近い、高性能RTOSベースMPUです。 大容量メモリやメモリインターフェースを内蔵することで、優れたリアルタイム性能を実現します。ルネサスMCUとのスケーラビリティにより、HMIの幅広い解像度に対応します。
高度なHMIおよびIoTアプリケーション向けに設計された効率のよいMPUです。 高速インターフェースとIoTエッジおよびゲートウェイのサポートにより、安全で信頼性の高い接続性を実現します。 Arm Cortex®およびRISC-Vアーキテクチャは、Linux OSをサポートします。LinuxOSは、シームレスなスケーラビリティを実現しています。
リアルタイム制御と高性能アプリケーション処理向けのスケーラブルArmベースMPUです。 産業用イーサネットのサポートとエンコーダインターフェースにより、産業用モータ制御アプリケーションのシームレスな統合が可能です。
産業用ネットワークアプリケーション向けの高性能ArmベースMCUです。 主要な産業用イーサネットプロトコルとTSNをサポートし、ネットワークの実装を簡素化します。 柔軟な機能性により、産業オートメーション用のコントローラやデバイスとして操作できる柔軟な機能を備えています。
RZファミリMPUをはじめる
当社の開発環境は、使いやすく、自社製ソフトウェア、ハードウェア、既製の外部ソリューションを擁し、製品の市場投入までの時間を短縮します。
アプリケーション
産業用機器
民生機器
NexCOBOTにおける人間とロボットのコラボレーション
NexCOBOTが人間とロボットのシームレスなコラボレーションを通じて機能安全にどのような革命をもたらしているかをご覧ください。