概要
説明
ヒューマンマシンインタフェース(HMI)は、冷蔵庫、オーブン、洗濯機などの最新の家電製品で制御とフィードバックを提供するために重要です。 ハプティクス対応のタッチパネル、音声ガイダンス、操作制御などを搭載したHMI設計です。 また、寮やシェアハウスなどの共有スペースでの個人認証に、近距離無線通信(NFC)による認証機能も備えています。
このシステムのメリット:
- 高性能HMI設計は、触覚互換のタッチパネル、音声ガイダンス、音声認識をサポートし、モダンで直感的なインタフェースを実現します。
- NFC機能による個人認証により、共有スペースでの安全な使用が保証されます。
- 音声ガイダンスと操作制御により、すべての個人のアクセシビリティが向上します。
製品比較
アプリケーション
- 冷蔵庫
- 電子レンジ
- レンジフード
- その他調理家電、家電
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動NFC
製品
MCU
製品
ボード&キット
SPI Flash
製品
Audio Codec
製品
LDO
製品
Buck Regulator
製品
Backlight Driver
製品
Haptics Driver
製品
Exiting Interactive Block Diagram