概要
説明
RA8E2グループは、HeliumおよびTrustZone®に対応したArm® Cortex®-M85コアを搭載したマイクロコントローラ(MCU)です。480MHzで3,000CoreMarkスコアを超える画期的な性能を実現し、WVGAサイズまでのTFT‐LCDディスプレイ表示用途に最適な周辺機能をそなえています。産業オートメーション、家庭用電化製品、スマートホーム、コンシューマ、ビル/ホームオートメーション、医療/ヘルスケアなどの市場分野において、多様で高い性能が要求されるディスプレイアプリケーションに対応可能です。
RA8E2は、高性能CM85コアと大容量メモリ、RGBパラレルインタフェースを備えたTFT-LCDコントローラ、2D描画エンジン、および複数の外部メモリインタフェースを含む最適化された周辺機器セットを有しており、コストも重視されるグラフィックスアプリケーションのニーズに対応します。パッケージ展開は一種類で、224ピンの製品を用意しています。
RA8E2を使用した評価やシステム開発のため、ルネサスはFlexible Software Packageをはじめとした包括的なハードウェアおよびソフトウェア開発ツール環境を用意しています。
特長
- Helium™ Mプロファイルベクタエンジン搭載480MHz Arm® Cortex®-M85
- 1MBのフラッシュメモリと672KBのSRAM(TCMを含む)
- 32KB I/Dキャッシュと12KBデータフラッシュ
- RGB I/F対応グラフィックスLCDコントローラ
- 2D描画エンジン
- 16/8ビット外部メモリインタフェース(CS/SDRAM)
- Armv8-M TrustZoneセキュリティ
- FSBL(ファーストセキュアブートローダ)用オンチップイミュータブルストレージ
- xSPI準拠のXIP対応Octal SPI
- USB 2.0フルスピード
- CAN FD 2チャンネル
- 32ビットおよび16ビットタイマ、32ビット超低消費電力タイマ
- 12ビットADコンバータ、12ビットDAコンバータ
- 高速アナログコンパレータ
- SCI(UART、簡易SPI、簡易I2C)、SDHI、シリアルサウンド
- SPI/ I2C マルチマスタ インタフェース
- 224ピン BGAパッケージ
製品比較
アプリケーション
- 産業用アプリケーション(産業用HMI、マシンビジョン)
- コンシューマ製品(ビデオ・ドアベル、エクササイズ機器、防犯カメラ、家電製品)
- スマートホーム/ビルオートメーション(サーモスタット、セキュリティパネル、ホームハブ)
- オフィスオートメーション(プリンタディスプレイ、QRコードリーダ、指紋スキャナ)
- ヘルスケア(患者モニタ、血圧モニタ、画像機器)
- 音声AIアプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RA Flexible Software Package (FSP) FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。
注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
|
Software Package | ルネサス |
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
PG-FP6 フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
Arm® Keil® MDK Arm® Keil® MDK is a comprehensive software development solution for Arm-based microcontrollers, including RA Family MCUs, containing all the components that you need to create, build, and debug embedded applications.
|
IDE and Coding Tool | Arm® Keil® MDK Arm® |
IAR Embedded Workbench for Arm IAR Embedded Workbench for Arm (EWARM) provides a complete development environment for Arm - including RA Family MCUs - generating fast, compact code and enabling you to take full control of your code.
|
IDE and Coding Tool | IAR Systems |
SEGGER emWin GUI Library for Renesas RA Products SEGGER's emWin graphics library is a ready-to-use solution that provides a versatile and professional GUI platform for creating interactive and high-quality graphical user interfaces on any type of display for the Renesas RA family.
|
Imaging | SEGGER |
8件
|
サンプルコード
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
Overview of the RA8E2 32-bit MCU group delivering breakthrough performance of over 3000 Coremark points at 480 MHz and graphics capabilities that drive TFT-LCD displays. Learn more on the RA8E2 page.
イベント&ウェビナー
ニュース&ブログ
RAマイコンのRA8E1、RA8E2、RA4L1が、セキュリティ認証制度のPSA Certified Level 1を取得 | ニュース | 2025年2月27日 |
システムのニーズに最適なメモリオプションの選択 | ブログ | 2024年11月6日 |
RAファミリを拡充し、高性能なArm Cortex-M85プロセッサを搭載したエントリーラインマイコン「RA8E1」「RA8E2」を発売 | ニュース | 2024年11月5日 |
Can Your Vision AI Solution Keep Up with Cortex-M85? | ブログ | 2023年12月12日 |
業界で初めてArm Cortex-M85コアを搭載したRA8シリーズの第一弾となる高性能マイコン「RA8M1」を発売 | ニュース | 2023年10月31日 |
Power Your Edge AI Application with the Industry’s Most Powerful Arm MCUs | ブログ | 2023年10月31日 |
Using Example Projects to Support RA MCU Designs | ブログ | 2022年10月13日 |
Get Where You’re Going with the Official Renesas RA Family Guide | ブログ | 2022年1月28日 |