メインコンテンツに移動

概要

説明

トピックス

E2エミュレータは、「開発効率の向上」をコンセプトとした高機能 オンチップデバッギングエミュレータ兼フラッシュプログラマです。高速なダウンロードと各種ソリューションとの組み合わせにより、開発時間の削減に貢献します。

特長

  • E1比最大2倍速の高速ダウンロード
    ダウンロード速度はE1エミュレータよりも最大2倍に高速化。これにより、制御プログラムのダウンロードの待ち時間を最大1/2に短縮します。
  • ホットプラグイン機能:別売アダプタ不要で利用可能
    ホットプラグイン機能使用時にE1エミュレータでは別売オプションのホットプラグアダプタが必要でしたが、E2エミュレータでは不要となります。
  • E1との互換性を維持
    E2エミュレータのユーザシステムと接続するピン配置は、E1エミュレータと互換性があるため、E1エミュレータ用に設計したユーザシステムとの接続が可能です。E1エミュレータ用のオプションをご使用いただけます。 [詳細(オプション製品情報)]
  • 次世代の新マイコンに対応
    G4MHコアを搭載したRH850/E2xシリーズや、RXファミリの新CPUコア RXv3搭載のRX66Tグループなど、次世代の新マイコンのデバッグが可能です。
  • RL78ファミリ / RXファミリ向け機能
    • 外部トリガ入出力機能に対応 [詳細(ツールニュース)]
      ルネサス統合開発環境e² studioおよびCS+を用いて、E2エミュレータと外部測定器を同梱のテストリードを使って接続するだけで、プログラムの停止や測定波形の停止などが行えます。
    • 消費電流チューニングソリューション 
      消費電流測定ツールQE for Current Consumptionを用いて以下を実現し、チューニング作業期間を短縮します。
      • E2エミュレータだけで電流測定
      • 異常電流を検出しプログラムを停止
      • プログラムと電流の関係を見える化
  • RH850ファミリ向け機能
    • CAN通信時間計測ソリューション
      ルネサス統合開発環境CS+ および Green Hills Software 製統合開発環境 MULTI®(GHS MULTI)を用いて、以下を実現し、CAN通信の速度性能がシステム要件を満たすかを容易に検証できます。
      • E2エミュレータだけでCAN通信の受信処理時間を測定
      • 受信処理時間が設計値に収まらないときにプログラムを停止
      • CAN通信の履歴を見える化
    • 外部トリガ入出力機能に対応 [詳細(ツールニュース)]
      ルネサス統合開発環境CS+ および Green Hills Software 製統合開発環境 MULTI®(GHS MULTI)を用いて、E2エミュレータと外部測定器を同梱のテストリードを使って接続するだけで、プログラムの停止や測定波形の停止などが行えます。
    • ソフトウェアトレース機能 [詳細(ツールニュース)]
      ルネサス統合開発環境CS+ および Green Hills Software 製統合開発環境 MULTI®(GHS MULTI)を用いて、RH850ファミリマイコンのデバッグ命令と連携し、プログラムカウンタ(PC)の値やレジスタ値などの実行履歴が確認できる機能です。本機能を使用することで、従来の「イベントや条件を設定してトレースデータを取得する方法」とは異なり、プログラム中のチェックしたい特定箇所にデバッグ命令を挿入しておくだけで、プログラムカウンタ(PC)の値やレジスタ値などの実行履歴を取得できます。 内蔵トレースメモリをもたないRH850 ファミリマイコンのデバッグにおいても有効です。
  • Learn More

リリース情報

ご利用になるマイコンごとにリリース情報をご確認ください。

RAファミリ   RL78ファミリ   RXファミリ   RH850ファミリ   R-Carファミリ   RISC-V MCU

*REファミリをご利用の場合は、ルネサスエレクトロニクス営業窓口にお問い合わせください。

 

RAファミリ向け リリース情報

E2エミュレータはArm® Cortex®-M33ベースの新製品RA4L1に対応しています。
用途ソフトウェア最新バージョンリリース動作環境
デバッグe² studio(64ビット版) 2025-042025/04/22動作環境
(32ビット版) V7.8.02020/04/20
フラッシュ書き込みRenesas Flash Programmer V3V3.19.002025/04/21
RAファミリでのご利用時の注意 
10ピンで接続する場合、別途ユーザインターフェースケーブルをご購入いただく必要があります。詳細は RAファミリ向けオプション製品 をご覧ください。

 

RL78ファミリ向け リリース情報

用途ソフトウェア最新バージョンリリース動作環境
デバッグCS+(CS+ for CC)V8.13.00 Note12025/01/20動作環境
e² studio(64ビット版) 2025-042025/04/22
(32ビット版) V7.8.02020/04/20
IAR Embedded Workbenchパートナー製ツールのため、E2対応についての詳細は、IAR Systemsにお問い合わせください。
フラッシュ書き込みRenesas Flash Programmer V3V3.19.002025/04/21動作環境

Note

  1. Windows 32ビット版をご使用中のお客様は、V8.06.00以前のバージョンをご使用ください。 
    【お知らせ】ルネサスエレクトロニクス製統合開発環境CS+の Windows 32ビット版の サポート終了のお知らせ (PDF | English, 日本語)

 

RXファミリ向け リリース情報

E2エミュレータは、卓越した電力効率、高度なタッチ機能、セキュリティを実現する32ビットマイクロコントローラRX261/RX260に対応しています。
用途ソフトウェア最新バージョンリリース動作環境
デバッグCS+(CS+ for CC)V8.13.00 Note12025/01/20動作環境
e² studio(64ビット版) 2025-042025/04/22
(32ビット版) V7.8.02020/04/20
IAR Embedded Workbenchパートナー製ツールのため、E2対応についての詳細は、IAR Systemsにお問い合わせください。
フラッシュ書き込みRenesas Flash Programmer V3V3.19.002025/04/21動作環境

Note

  1. Windows 32ビット版をご使用中のお客様は、V8.06.00以前のバージョンをご使用ください。 
    【お知らせ】ルネサスエレクトロニクス製統合開発環境CS+の Windows 32ビット版の サポート終了のお知らせ (PDF | English, 日本語)

 

RH850ファミリ向け リリース情報

用途ソフトウェア最新バージョンリリース動作環境
デバッグCS+(CS+ for CC)V8.13.00 Note12025/01/20動作環境
e² studio(64ビット版) 2025-042025/04/22
(32ビット版) V7.8.02020/04/20
IAR Embedded Workbenchパートナー製ツールのため、E2対応についての詳細は、IAR Systemsにお問い合わせください。
Green Hills Multiパートナー製ツールのため、E2対応についての詳細は、取扱い代理店様にお問い合わせください。
フラッシュ書き込みRenesas Flash Programmer V3V3.19.002025/04/21動作環境

Note

  1. Windows 32ビット版をご使用中のお客様は、V8.06.00以前のバージョンをご使用ください。 
    【お知らせ】ルネサスエレクトロニクス製統合開発環境CS+の Windows 32ビット版の サポート終了のお知らせ (PDF | English, 日本語)

 

R-Carファミリ向け リリース情報

用途ソフトウェア
デバッグR-Car向けe² studio 

 

RISC-V MCU向け リリース情報

用途ソフトウェア最新バージョンリリース動作環境
デバッグe² studio(64ビット版) 2025-042025/04/22動作環境
フラッシュ書き込みRenesas Flash Programmer V3V3.19.002025/04/21
RISC-V MCUでのご利用時の注意 
別途ユーザインタフェースケーブルをご購入いただく必要があります。詳細は RISC-V MCU向けオプション製品 をご覧ください。

 

ターゲットデバイス

ダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 3.47 MB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP
アップデート-統合開発環境 ログインしてダウンロード ZIP 3.10 MB English
アップデート-統合開発環境 ログインしてダウンロード ZIP 3.25 MB English
アップデート-プログラマ ログインしてダウンロード ZIP 727 KB English
5件

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター

リセット2製品中の2

ビデオ&トレーニング

RL78向けエミュレータオプション製品紹介

この動画では、RL78ファミリ向けのエミュレータオプション製品の「14ピン小型コネクタ変換アダプタ」、「アイソレータ」、「低電圧OCDボード」を紹介します。

章のタイトル

00:00 オープニング
00:28 14ピン小型コネクタ変換アダプタ
01:12 アイソレータ
02:02 RL78/G10用低電圧OCDボード
02:52 Webページ紹介

関連リソース

詳細情報

仕様一覧

対応している機能はご使用になる統合開発環境により異なります。

項目内容
  • 接続方式
  • ブレーク機能
  • トレース機能
  • プログラム実行中のメモリ参照/変更
  • パフォーマンス測定
  • ホットプラグイン
接続方式および機能詳細は、ご使用になるデバイスによって異なりますので、オンチップデバッガ 機能概要 (PDF | English, 日本語)をご参照ください。
オンボードプログラム可能
ユーザインタフェース14pin 2.54mm ピッチ コネクタ
(7614-6002:スリーエムジャパン製、2514-6002:3M Limited製)
20pin 1.27mm ピッチ コネクタ
(FTSH-110-01-L-DV-K:Samtec 製)
10pin 1.27mm ピッチ コネクタ
(FTSH-105-01-L-DV-K:Samtec 製、FTSH-105-01-L-DV:Samtec 製 ガイドなしタイプNote1)
PCインタフェースUSB 2.0 フルスピード/ハイスピード
システムとの接続付属のユーザインタフェースケーブルで接続(接続信号は対象マイコンの品種により異なります)
動作電圧範囲1.8〜5.5V (対象マイコンの動作電圧範囲内)
エミュレータからの電源供給供給電流:最大200mA、供給電圧:1.8V〜5.0V
外形寸法
(突起部を除く)
105.9 mm×64.0 mm×19.5 mm
適合海外規格欧州規格 : EN 55022 Class A, EN 55024
米国FCC規格 : FCC part 15 Class A

Note

  1. ガイドなしタイプを使用する際には、ケーブルの挿す方向に注意してください。

 

製品パッケージ内容

E2エミュレータ本体

E2エミュレータ本体

USBインタフェースケーブル

USBインタフェースケーブル 
*パッケージ同梱

テストリード

テストリード
*パッケージ同梱

ユーザインタフェースケーブル(20-20pin)

ユーザインタフェースケーブル(20-20pin)
*パッケージ同梱

変換アダプタ(20ピン→14ピン変換)

変換アダプタ(20ピン→14ピン変換)
*パッケージ同梱

RAファミリ、RISC-V MCUデバイスを10ピンで接続する場合、別途ユーザインターフェースケーブル(20-10pin)をご購入いただく必要があります。ユーザーインターフェースケーブルの詳細は RAファミリ向けオプション製品RISC-V MCU向けオプション製品をご覧ください。

購入に関するFAQ:エミュレータ導入時に購入すべきユーザインタフェースケーブルは? (E2 Lite/E2)
 

 

システム構成図

画像
画像

PC側の使用ソフトウェアは本ページリリース情報をご参照ください。

Note

  1. 20pinコネクタ接続はサポートしていません。E2エミュレータに付属の変換アダプタでユーザシステム上の14pinコネクタへ接続してください。

 

 

オプション製品

E2エミュレータをご使用の際に、便利な各種オプション製品を用意しております。マイコンごとに使用できる製品をご確認ください。

RAファミリ   RL78ファミリ   RXファミリ   RH850ファミリ   R-Carファミリ   RISC-V MCU

  • REファミリをご利用の場合は、ルネサスエレクトロニクス営業窓口にお問い合わせください。
  • オプション製品のマニュアル中で"E1エミュレータ"と記載のある部分は、"E2エミュレータ"と読み替えてご使用ください。

 

RAファミリ向けオプション製品

種類内容製品名/マニュアル
ユーザインタフェースケーブルE2エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル。E2エミュレータLiteおよびPG-FP6にも使用可能。E2 エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-20 pins)
RTE0T00020KCAC0000J (E2エミュレータに標準添付)
RTE0T00020KCAC0000J ユーザーズマニュアル エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル (20-20 pins) (PDF | English, 日本語)
E2 エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-10 pins)
RTE0T00020KCAC1000J
RTE0T00020KCAC1000J ユーザーズマニュアル エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-10 pins) (PDF | English, 日本語)
アイソレータユーザシステムのGNDとホストPCのGND間に電位差がある環境下でデバッグするために使用する製品RA/RE対応 E2エミュレータ(E2エミュレータLite)用 アイソレータ
RTE0T00020KCAA0000J
RTE0T00020KCAA0000J ユーザーズマニュアル(E2エミュレータ用アイソレータ) (PDF | English, 日本語)

 

RL78ファミリ向けオプション製品

種類内容製品名/マニュアル
ユーザインタフェースケーブルE2エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル / E2エミュレータLiteおよびPG-FP6にも使用可能E2 エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-20 pins)
RTE0T00020KCAC0000J (E2エミュレータに標準添付)
RTE0T00020KCAC0000J ユーザーズマニュアル エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル (20-20 pins) (PDF | English, 日本語)
変換アダプタエミュレータ接続用のコネクタのピン数やピッチを変換するアダプタE1エミュレータ用14ピン小型コネクタ変換アダプタ
R0E000010CKZ11
R0E000010CKZ11 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用14ピン小型コネクタ変換アダプタ) (PDF | English, 日本語)
E2エミュレータ用20ピン/14ピン変換アダプタ
RTE0T00020KCA00000R (E2エミュレータに標準添付)
RTE0T00020KCA00000R ユーザーズマニュアル(E2エミュレータ用20ピン/14ピン変換アダプタ) (PDF | English, 日本語)
アイソレータユーザシステムのGNDとホストPCのGND間に電位差がある環境下でデバッグするために使用する製品E1エミュレータ用 アイソレータ
R0E000010ACB20
R0E000010ACB20 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用アイソレータ) (PDF | English, 日本語)
(RL78、RH850ファミリ用)
低電圧OCDボードNote1内蔵Flash ROMの書き換えができない電源電圧でマイコンをデバッグする場合に必要なボード
*エミュレータとユーザシステムの間で本ボードを使用し、ユーザシステムとはインサーキット接続します。
RL78/G10(10pin/16pin)用低電圧OCDボード
R0E510Y47LVB00
RL78/G10(10pin, 16pin)用低電圧OCDボード Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)
RL78/G10(10pin/16pin)のデバッグを電源電圧4.5V未満で行う場合に必要なボード。

Note

  1. 対応マイコン: RL78/G10

 

RXファミリ向けオプション製品

種類内容製品名/マニュアル
ユーザインタフェースケーブルE2エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル / E2エミュレータLiteおよびPG-FP6にも使用可能E2 エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-20 pins)
RTE0T00020KCAC0000J (E2エミュレータに標準添付)
RTE0T00020KCAC0000J ユーザーズマニュアル エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル (20-20 pins) (PDF | English, 日本語)
変換アダプタエミュレータ接続用のコネクタのピン数やピッチを変換するアダプタE1エミュレータ用14ピン/38ピン変換アダプタ
R0E000010CKZ00
R0E000010CKZ00 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用14ピン/38ピン変換アダプタ) (PDF | English, 日本語)
ユーザインタフェースケーブル先端の14ピン2.54mmピッチコネクタを38ピン0.5mmピッチに変換するアダプタ
E1エミュレータ用14ピン小型コネクタ変換アダプタ
R0E000010CKZ11
R0E000010CKZ11 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用14ピン小型コネクタ変換アダプタ) (PDF | English, 日本語)
E2エミュレータ用20ピン/14ピン変換アダプタ
RTE0T00020KCA00000R (E2エミュレータに標準添付)
RTE0T00020KCA00000R ユーザーズマニュアル(E2エミュレータ用20ピン/14ピン変換アダプタ) (PDF | English, 日本語)
アイソレータユーザシステムのGNDとホストPCのGND間に電位差がある環境下でデバッグするために使用する製品E1エミュレータ用 アイソレータ
R0E000010ACB10
R0E000010ACB10 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用アイソレータ) (PDF | English, 日本語)
(RX、R8Cファミリ用)

 

RH850ファミリ向けオプション製品

種類内容製品名/マニュアル
ユーザインタフェースケーブルE2エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル / E2エミュレータLiteおよびPG-FP6にも使用可能E2 エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-20 pins)
RTE0T00020KCAC0000J (E2エミュレータに標準添付)
RTE0T00020KCAC0000J ユーザーズマニュアル エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル (20-20 pins) (PDF | English, 日本語)
変換アダプタエミュレータ接続用のコネクタのピン数やピッチを変換するアダプタE1エミュレータ用14ピン小型コネクタ変換アダプタ
R0E000010CKZ11
R0E000010CKZ11 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用14ピン小型コネクタ変換アダプタ) (PDF | English, 日本語)
E2エミュレータ用20ピン/14ピン変換アダプタ
RTE0T00020KCA00000R (E2エミュレータに標準添付)
RTE0T00020KCA00000R ユーザーズマニュアル(E2エミュレータ用20ピン/14ピン変換アダプタ) (PDF | English, 日本語)
E2エミュレータ用14ピン-34ピン変換アダプタ
TE0T00020KCA30000J
RTE0T00020KCA30000J 14ピン – 34ピン変換アダプタ (PDF | English, 日本語)
エミュレーションアダプタに同梱されています。
アイソレータユーザシステムのGNDとホストPCのGND間に電位差がある環境下でデバッグするために使用する製品E1エミュレータ用 アイソレータ
R0E000010ACB20
R0E000010ACB20 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用アイソレータ) (PDF | English, 日本語)
(RL78、RH850ファミリ用)
デバッグMCUボード / エミュレーションアダプタエミュレータとユーザシステムをインサーキット接続するためのボード
本ボードを使用することによりより高度なデバッグ機能が使用可能
RH850用 デバッグMCUボード
RH850用デバッグMCUボード一覧 [オンチップデバッギングエミュレータ] (PDF | English, 日本語)
トレース機能を持たないマイコンでもトレースの使用を可能にします。別売りのRH850/F1Lグループの176ピンマイコン (内部トレース機能あり) と組み合わせて使用してください。
RH850用 エミュレーションアダプタ
RH850ファミリ用エミュレーションアダプタ一覧 (PDF | English, 日本語)
RH850 G4MHコアマイコンのためのエミュレーションチップ搭載アダプタです。 デバイス単体でのエミュレーションに対し、内蔵トレースRAMをサポートします。 なお、E2エミュレータではAurora I/Fによるトレースはサポートしておりません。

R-Carファミリ向けオプション製品

種類内容製品名/マニュアル
変換アダプタエミュレータ接続用のコネクタのピン数やピッチを変換するアダプタE2エミュレータ用20 ピン(1.27mm)/20 ピン(2.54mm)変換アダプタ
RTE0T00020KCA10000R
RTE0T00020KCA10000R ユーザーズマニュアル (E2エミュレータ用20 ピン(1.27mm)/20 ピン(2.54mm)変換アダプタ) (PDF | English, 日本語)
ユーザインタフェースケーブル先端の20ピン1.27mmピッチコネクタを20ピン2.54mmピッチコネクタに変換するアダプタ

 

RISC-V MCU向けオプション製品

種類内容製品名/マニュアル
ユーザインタフェースケーブルE2エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル。E2エミュレータLiteおよびPG-FP6にも使用可能。E2 エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-20 pins)
RTE0T00020KCAC0000J (E2エミュレータに標準添付)
RTE0T00020KCAC0000J ユーザーズマニュアル エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル (20-20 pins) (PDF | English, 日本語)
E2 エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-10 pins)
RTE0T00020KCAC1000J
RTE0T00020KCAC1000J ユーザーズマニュアル エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-10 pins) (PDF | English, 日本語)

 

設計支援情報

E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] ユーザ向け情報