メインコンテンツに移動

概要

説明

RX261グループは卓越した電力効率、高度なタッチ機能、強固なセキュリティを実現する32ビットマイクロコントローラです。家電、産業、ビルディングオートメーション、バッテリ駆動製品などの幅広いアプリケーションに適しています。

最大64MHzで動作するRXv3コアは、355CoreMarkの高い性能を発揮します。一方でアクティブ電流は69μA/MHz、スタンバイ電流は1μAに抑えられています。スタンバイ中に一部の周辺機能を動作させるスヌーズモードを使用することにより、間欠動作時の消費電力を最小化できます。

HMI機能として、第3世代の静電容量式タッチセンサ(CTSU2SL)を搭載しています。外来ノイズによる誤検出を低減するマルチ周波数スキャン、電極への水の付着による影響を抑えるアクティブシールド、CPUを起動せずにタッチを検出する自動判定機能、複数電極のタッチ計測時間と消費電流を低減するMEC機能を使用できます。

セキュリティ機能も充実しており、AES、ECC、SHAエンジンを内蔵したRSIP-E11Aを搭載しています。暗号エンジンの不正利用と鍵の漏洩を防止する管理機能を備えています。さらに、書き換え不可領域をコードフラッシュメモリ上に設定できるエリアプロテクション機能を搭載しています。セキュアブートプログラムの格納などに最適です。

特長

  • 64MHz動作 RXv3コア(355CoreMark)
  • 低消費電力(アクティブ時:69μA/MHz、スタンバイ時:1μA)
  • 最大512KBコードフラッシュメモリ、128KB SRAM
  • EEPROMのようにデータを保存できる8KBデータフラッシュメモリ
  • 動作電圧範囲:1.6V to 5.5V
  • 動作周囲温度:-40°C to 85°C or -40°C to 105°C
  • 精度+/-1.0%のハイスピードオンチップオシレータ
  • 静電容量式タッチセンサユニット(CTSU2SL)
  • セキュリティ(RSIP-E11A、フラッシュメモリ保護)
  • USBフルスピード(ホスト/ファンクション)、CAN FD、UART、SPI、I2C
  • 16ビット/32ビット汎用PWMタイマ、16ビットローパワータイマ、16ビットコンペアマッチタイマ、8ビットタイマ、RTC
  • 12ビットA/Dコンバータ、8ビットD/Aコンバータ、コンパレータ、温度センサ
  • 48から100ピンまでのパッケージ展開(LFQFP、HWQFN)

製品比較

アプリケーション

  • 民生機器
  • ビルディングオートメーション
  • 産業オートメーション
  • 医療・ヘルスケア

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600V4]
μITRON4.0仕様準拠 RXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境e2 studio, CS+]
ITRON OS ルネサス
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600PX]
μITRON4.0/PX保護機能拡張に準拠したRXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]
ITRON OS ルネサス
統合開発環境 e² studio RXファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX]
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio, High-performance Embedded Workshop]
Compiler/Assembler ルネサス
RX スマート・コンフィグレータ
「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたRXファミリ向けユーティリティ。ミドルウェアとドライバのインポートや端子設定機能でシステムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。
Solution Toolkit ルネサス
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch
マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™]
Solution Toolkit ルネサス
ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display
Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU: RZ, RX, RA]
Solution Toolkit ルネサス
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
CS+ パートナーOS対応デバッグプラグイン
リアルタイムOSアプリケーションのタスクレベルデバッグ機能 [ルネサスIDE CS+用拡張機能] [Support MCU/MPU: RX, RL78]
Plug-in, OS Aware Debugging, Etc. ルネサス
RXファミリ用CS+シミュレータ
RXファミリ用シミュレータ [対応IDE: CS+] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
Simulator ルネサス
PG-FP6
フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
外部フラッシュ定義エディタ
外部フラッシュメモリへのデータダウンロード用ユーティリティ(エミュレータ用)
Other Emulators and Options ルネサス
RXファミリ用e² studioシミュレータ
RXファミリ用シミュレータ [対応IDE: e² studio] (Note: 本製品はルネサス統合開発環境e² studioに含まれています。単体販売はありません。)
Simulator ルネサス
RXファミリ用 DSPライブラリ
DSPで使用される数値演算機能を汎用マイコンを用いて実現するソフトウェアライブラリ
DSP / FFT ルネサス
RX Driver Package
RXファミリ用デバイスドライバセット(主要ミドルウェアを含む)。ターゲットデバイス:RX130, RX23W, RX231, RX24U, RX64M, RX65N, RX66T, RX71M, RX72Mなど。
Software Package ルネサス
e² studio パートナーOS対応デバッグ機能
リアルタイムOSアプリケーションのタスクレベルデバッグをサポートする統合開発環境e2 studio標準搭載のデバッグ機能
Plug-in, OS Aware Debugging, Etc. ルネサス
Security Key Management Tool
ルネサスのセキュリティIPを使用した鍵管理システムに対応した、鍵のラッピングツール ユーザアプリケーションやデバイスライフサイクル管理(DLM)の鍵の、安全なインストールや更新を実現します。
Solution Toolkit ルネサス
RX ファミリ Renesas FreeRTOS
RXマイコン用FreeRTOS™ソフトウェアプラットフォーム。Firmware Integration Technology(FIT)と組み合わせて簡単にFreeRTOS™アプリケーションの作成を実現。
FreeRTOS ルネサス
RXファミリ用 FATファイルシステム [M3S-TFAT-Tiny]
RXファミリ用 FATファイルシステム
File System ルネサス
RXファミリ用 音声録音・再生システム [M3S-S2-Tiny]
RXファミリ用 音声再生システム
Sound / Voice ルネサス
M3S-DATFRX
RXファミリ用データフラッシュドライバ
On-chip Flash Memory ルネサス
RXファミリ用 JPEG圧縮/伸張ソフトウェアライブラリ
RXファミリ用 JPEG圧縮/伸張ソフトウェアライブラリ。JPEGデコーダとJPEGエンコーダがあります。
Imaging ルネサス
SPI/QSPIシリアルフラッシュメモリ・QSPIシリアル相変化メモリドライバ
SPI/QSPIバスシリアルフラッシュメモリ用、QSPIバスシリアル相変化メモリ用デバイスドライバ
Serial Memory ルネサス
SPIシリアルEEPROMドライバ
SPIバス シリアルEEPROM R1EX25xxxシリーズ、HN58X25xxxシリーズ用デバイスドライバ
Serial Memory ルネサス
暗号ライブラリ
セキュリティが必要とされる各種システム開発のために強固な暗号ライブラリ
Security / Crypto ルネサス
Sub-GHz/Wi-SUN プロトコルスタック
Sub-GHz /Wi-SUN無線通信用ソフトウェアスタック
Protocol Stack ルネサス
USBドライバ
マイコン内蔵のUSBインターフェース、及びUSB ASSPを使用したUSB通信が可能なデバイスドライバ
USB ルネサス
Reality AI Utilities
ルネサスe² studio向けプラグインモジュール
Solution Toolkit ルネサス
I²C シリアルEEPROMドライバ
I²Cバス シリアルEEPROM R1EX24xxxシリーズ、R1EV24xxxシリーズおよびHN58X24xxxシリーズ用デバイスドライバ
Serial Memory ルネサス
ファームウェアアップデートモジュール
ファームウェアアップデートモジュールを使う事により、ファームウェアアップデート機能とセキュアブート機能をユーザアプリケーションへ容易に組み込むことができます。
Security / Crypto ルネサス
センサソフトウェア
ルネサスセンサ製品の制御、データ取得を実現するミドルウェア(FITモジュール、FSPモジュール)、サンプルソフトウェアパッケージを提供します。
Sensor ルネサス
34件

サンプルコード

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

Getting Started with EK-RX261

このビデオでは、RX261マイクロコントローラの概要ならびにEK-RX261のセットアップ方法をご紹介しています。EK-RX261は豊富なエコシステムを搭載しており、RX261を使用した様々なプロトタイプ開発にご利用いただけます。詳細については、EK-RX261ページをご覧ください。

章のタイトル

00:00 オープニング
00:10 RX261の機能紹介
01:20 EK-RX261の概要説明
03:07 QSEPのセットアップ方法