概要
説明
ルネサスマイコンのクロック同期シリアルI/Oを用いた、読み出し/書き込み/消去制御のサンプルプログラムです。
特長
- RXファミリ
- ユーザAPI関数をコールするだけで、データの読み出し/書き込み/消去が可能です。
- マイコンが持つ以下のシリアルインタフェースを使って制御可能です。
- シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI)のクロック同期式モードと1つのポートを使って制御します。
- シリアルペリフェラルインタフェース(RSPI)のクロック同期式動作(3線式)と1つのポートを使って制御します。
- クワッドシリアルペリフェラルインタフェース(QSPI)をクロック同期式動作に設定し、1つのポートを使って制御します。
- RL78ファミリ
- ユーザAPI関数をコールするだけで、データの読み出し/書き込み/消去が可能です。
- シリアル・アレイ・ユニット(SAU)のCSIモードと1つのポートを使って制御します。
- Learn More
ターゲットデバイス
設計・開発
詳細情報
システム構成
本ドライバは以下を搭載したシステムに使用します。
スレーブデバイス | シリアルフラッシュメモリ(SPI/QSPI)、シリアル相変化メモリ(QSPI) |
---|---|
マスタデバイス | ルネサスマイコン(RX, RL78ファミリ) |
サポートするスレーブデバイスの詳細は「対応メモリ」に、マイコンの詳細は「ターゲットデバイスと製品展開」の「サンプルプログラムリスト」に記載しています。
対応メモリ
ルネサス エレクトロニクス社製
Macronix International社製
Micron Technology社製
- M25PシリーズSPI Serial Flash memory (SPI)
- M45PEシリーズSPI Serial Flash memory (SPI)
- P5Q Serial Phase Change Memory (SPI/QSPI)
- N25Q Serial NOR Flash memory (SPI/QSPI)
ターゲットデバイスと製品展開
ここではマイコン別に各ソフトウェアの展開をご紹介しています。なお、対応する統合開発環境は、各アプリケーションノートでご確認ください。
RXファミリの場合 (FIT)
ここでご紹介する各ソフトウェアは、Firmware Integration Technology(FIT)に対応した「FITモジュール」であり、他のFITモジュールと組み合わせることにより、ユーザアプリケーションへ各サンプルコードを組み込む事が容易になります。DMAC FITモジュール、もしくはDTC FITモジュールと組み合わせることによりDMAC転送またはDTC転送を実現する事ができます。(FITとは?)

サンプルプログラムリスト
スレーブデバイス用制御ソフトウェア(上位層ソフトウェア)
制御するメモリ | アプリケーションノートタイトル | |
---|---|---|
AT25QF SPI NOR フラッシュ | ルネサスエレクトロニクス社製 | RX Family Clock Synchronous Control Module for Serial NOR Flash Memory Access Firmware Integration Technology Rev.3.50 - Sample Code (ZIP) |
MX25/66LファミリシリアルNORフラッシュメモリ | Macronix International社製 | |
MX25RファミリシリアルNORフラッシュメモリ |
マスタデバイス用制御ソフトウェア(下位層ソフトウェア)
RL78ファミリの場合 (SIS)
ここでご紹介するRL78 ファミリ - Serial NOR Flash Memory 制御モジュールは、Software Integration System(SIS)に対応した「SISモジュール」であり、スマートコンフィグレータのコード生成と組み合わせることにより、ユーザアプリケーションへ各サンプルコードを組み込む事が容易になります。DTCのコード生成と組み合わせることによりDTC転送を実現する事ができます。

* RL78ファミリ Serial NOR Flash Memory 制御モジュール Software Integration Systemのドキュメントを参照
サンプルプログラムリスト
スレーブデバイス用制御ソフトウェア(上位層ソフトウェア)
制御するメモリ | アプリケーションノートタイトル | |
---|---|---|
AT25QF SPI フラッシュ | ルネサスエレクトロニクス社製 | RL78 Family Serial NOR Flash Memory Control Module Software Integration System Rev.1.00 - Sample Code (ZIP) |
QT25SF SPI フラッシュ | ||
MX25/66LファミリシリアルNORフラッシュメモリ | Macronix International社製 | |
MX25RファミリシリアルNORフラッシュメモリ |
その他のデバイス
RX(FITを除く), RL78(SISを除く)ファミリの場合

サンプルプログラムリスト
スレーブデバイス用制御ソフトウェア(上位層ソフトウェア)
制御するメモリ | アプリケーションノートタイトル | |
---|---|---|
MX25/66LファミリシリアルNORフラッシュメモリ | Macronix International社製 | RX Family, RL78 Family, 78K0R/Kx3-L Macronix International MX25/66L Family Serial NOR Flash Memory Control Software Rev.1.04 - Sample Code (ZIP) |
MX25RファミリシリアルNORフラッシュメモリ | ||
M25Pシリーズシリアルフラッシュメモリ | Micron Technology社製 | RX ファミリ、RL78 ファミリ、78K0R/Kx3-L Micron Technology 社製M25P シリーズ Serial Flash memory 制御ソフトウェア Rev.1.06 - Sample Code (ZIP | English, 日本語) |
M45PEシリーズシリアルフラッシュメモリ | RX ファミリ、RL78 ファミリ、78K0R/Kx3-L Micron Technology 社製M45PE シリーズ Serial Flash memory 制御ソフトウェア Rev.1.06 - Sample Code (ZIP | English, 日本語) | |
P5Qシリアル相変化メモリ | RXファミリ、RL78ファミリ、78K0R/Kx3-L Micron Technology社製P5Q Serial Phase Change Memory制御ソフトウェア Rev.1.04 - Sample Code (ZIP | English, 日本語) | |
N25Q シリアルNORフラッシュメモリ | RX ファミリ、RL78 ファミリ、78K0R/Kx3-L Micron Technology 社製N25Q Serial NOR Flash Memory 制御ソフトウェア Rev.1.04 - Sample Code (ZIP | English, 日本語) |
マスタデバイス用制御ソフトウェア(下位層ソフトウェア)
制御するマイコン | アプリケーションノートタイトル |
---|---|
RXファミリ:RX210, RX21A, RX220, RX63N, RX63T, RX111, RX64M | RX210, RX21A, RX220, RX63N, RX63T, RX111, RX64MグループSCIを使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア Rev.1.07 - Sample Code (ZIP | English, 日本語) |
RX ファミリ RSPI を使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア Rev.1.11 - Sample Code (ZIP | English, 日本語) | |
RX62N | RX62N グループ SCI を使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア Rev.1.01 - Sample Code (ZIP | English, 日本語) |
RX62Nグループ RSPI を使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア (ZIP | English, 日本語) | |
RX610 | RX610グループ SCIを使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア (ZIP | English, 日本語) |
RL78ファミリ: RL78/G14, RL78/G1C, RL78/L12, RL78/L13, RL78/L1C | RL78/G14, RL78/G1C, RL78/L12, RL78/L13, RL78/L1C, RL78/G23 Group Clock Synchronous Single Master Control Software Using CSI Mode of Serial Array Unit Rev.1.07 - Sample Code (ZIP) |
78Kファミリ: 78K0R/Kx3 | 78K0R/Kx3-L シリアル・アレイ・ユニットのCSI モードを使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア Ver.2.02 (ZIP | English, 日本語) |
R8C, M16Cファミリの場合
これらのマイコンの場合、マイコンごとに提供するソフトウェアで、スレーブデバイスとマスタデバイス両方を制御します。
スレーブデバイスおよびマスタデバイス用制御ソフトウェア(共通ソフトウェア)
制御するマイコン | アプリケーションノートタイトル |
---|---|
R8Cファミリ、M16Cファミリ | シリアルFlashドライバ サンプルプログラム (ZIP) |