メインコンテンツに移動

SPI NORフラッシュ

ルネサスのフラッシュメモリは、業界標準のNORアーキテクチャで構築されて、コードやデータストレージに信頼性の高いフラッシュメモリを必要とする産業用システム、省電力システム、バッテリ駆動システムの消費電力と性能の要件を満たすように設計されています。

当社の製品ラインアップには、システムブートなどのタスクに最適な標準クラスのほか、高度なFusionHD、Ultra-Low Energy、DataFlashファミリがあります。これら製品は、MCUのオーバーヘッドを最小限に抑えるように設計されており、一般的なフラッシュメモリソリューションと比較して85%以上のエネルギー節約を達成することができます。

プロダクトセレクタ: SPI NORフラッシュ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

ビデオ&トレーニング

ツール&リソース