メインコンテンツに移動

概要

説明

最新のメモリ技術により低電源電圧動作・低消費電力・高速動作・高信頼性を実現するルネサスシリアルEEPROMを制御します。シリアルEEPROMの業界標準バス方式に合わせたドライバを提供しています。

特長

  • MCU内蔵のI2C制御回路を使って制御
  • ユーザAPI関数をコールするだけで、データの読み出し/書き込み可能
  • 複数チャネルを使用した同時通信が可能
  • 1つのチャネル・バス上の複数かつ型名が異なるスレーブデバイスの制御が可能
  • Learn More

ターゲットデバイス

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 1.43 MB English
アプリケーションノート PDF 1.22 MB English
ツールニュース-注意事項 PDF 356 KB English
アプリケーションノート PDF 1.51 MB English
アプリケーションノート PDF 1.20 MB English
アプリケーションノート PDF 2.12 MB English
6件

設計・開発

サンプルコード

詳細情報

応用例

  • 携帯電話/コードレス電話/FAX:短縮ダイヤル、通信履歴管理
  • TV/VTR/リモコン:チャンネル、モード設定
  • 計測機器:アプリケーションソフト、ログデータ格納
  • 家電:微調整設定、使用状況来歴管理
  • 液晶TV:パラメータ設定
  • カメラモジュール:調整設定
  • DVC:調整設定
画像
app-eeprom-driver-ja

システム構成

本ドライバは以下を搭載したシステムに使用します。

スレーブデバイスルネサス I2CシリアルEEPROM(R1EX24xxx)
マスタデバイスルネサスマイコン(RXファミリ, RL78ファミリ)

サポートするスレーブデバイスの詳細は「対応メモリ」に、マイコンの詳細は「ターゲットデバイスと製品展開」の「サンプルプログラムリスト」に記載しています。

対応メモリ

R1EX24xxxシリーズ
  • R1EX24512B (512K bit)
  • R1EX24256B (256K bit)
  • R1EX24128B (128K bit)
  • R1EX24064A (64K bit)
  • R1EX24032A (32K bit)
  • R1EX24016A (16K bit)
  • R1EX24008A (8K bit)
  • R1EX24004A (4K bit)
  • R1EX24002A (2K bit)

ターゲットデバイスと製品展開

ここではマイコン別に各ソフトウェアの展開をご紹介しています。なお、対応する統合開発環境は、各アプリケーションノートでご確認ください。

RXファミリ(FIT)の場合 RXファミリ(FITを除く), RL78ファミリの場合

RXファミリ(FIT)の場合

ここでご紹介する各ソフトウェアは、Firmware Integration Technology(FIT)に対応した「FITモジュール」であり、他のFITモジュールと組み合わせることにより、ユーザアプリケーションへ各サンプルコードを組み込む事が容易になります。(FITとは?

FITモジュールの入手については RX Driver Package をご用意しており、必要なFITモジュールをまとめてダウンロードいただけます。
また、FITモジュールは スマート・コンフィグレータ と連携しています。スマート・コンフィグレータ は、FITモジュールのダウンロードやユーザアプリケーションへの組み込みを容易にすることができます。

画像
RXファミリ(FIT)の場合 ブロック図
サンプルプログラムリスト
I2Cマスタデバイス用制御ソフトウェア
制御するマイコンアプリケーションノートタイトル
RXファミリ FITモジュール対応製品RX Family I2C Bus Interface (RIIC) Module Using Firmware Integration Technology Rev.3.00 - Sample Code (ZIP)
RX Family Simple I2C Module Using Firmware Integration Technology Rev.2.80 - Sample Code (ZIP)

RXファミリ(FITを除く), RL78ファミリの場合

画像
RXファミリ(FITを除く), RL78ファミリの場合 ブロック図
サンプルプログラムリスト
スレーブデバイス用制御ソフトウェア(上位層ソフトウェア)
制御するメモリアプリケーションノートタイトル
I2C Serial EEPROM: R1EX24xxxシリーズ, R1EV24xxxシリーズRXファミリ、RL78ファミリ Renesas R1EX24xxxシリーズ Serial EEPROM制御ソフトウェア Rev.1.03 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
I2Cシングルマスタドライバ(下位層ソフトウェア)
制御するマイコンアプリケーションノートタイトル
RXファミリ: RX62N, RX63N, RX63T, RX210, RX21ARX600, RX200シリーズ RIICを使ったI²Cシングルマスタ制御ソフトウェア Rev.1.03 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
RL78ファミリ: RL78/G14, RL78/G1C, RL78/L12, RL78/L13, RL78/L1CRL78/G14、RL78/G1C、RL78/L12、RL78/L13、RL78/L1Cグループ IICAを使ったI2Cシングルマスタ制御ソフトウェア Rev.1.04 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)