RX261 MCUグループ評価キット
EK-RX261はRX261 MCUの評価キットであり、RX261 MCUを効率的に評価するためのツールです。このキットには、開封直後から評価を始めるために必要なすべてのハードウェアとソフトウェアを用意しております。
EK-RX261はRX261の標準的な機能のデバッグを可能とします。また...
Fast Prototyping Board for RX261 MCU GroupはRX261 MCU(R5F52618BGFP)を搭載しており、お手頃な価格でRX261の評価並びに様々なアプリケーションの試作開発を行える評価ボードです。また、エミュレータ回路を搭載しており、USBケーブルでPCと接続するだけでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらに、Arduino Unoおよび2つのPmod™コネクタを標準搭載、すべてのMCU信号ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。
Renesasが提供するQuickConnect Platformにより、本製品と各種無線ボードやセンサを簡単に接続できるため、迅速なプロトタイプ検証や試作開発を可能にします。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
クイックスタートガイド | PDF 753 KB English | |
マニュアル-開発ツール | PDF 2.15 MB English | |
回路図 | ZIP 12.48 MB | |
3件
|
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX] RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio, High-performance Embedded Workshop]
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
クイックコネクトプラットフォーム QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
|
Software and Hardware Development Tools | ルネサス |
統合開発環境 e² studio RXファミリ向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
4件
|
EK-RX261はRX261 MCUの評価キットであり、RX261 MCUを効率的に評価するためのツールです。このキットには、開封直後から評価を始めるために必要なすべてのハードウェアとソフトウェアを用意しております。
EK-RX261はRX261の標準的な機能のデバッグを可能とします。また...
適用されたフィルター