メインコンテンツに移動
表示
表示

概要

説明

EK-RX261はRX261 MCUの評価キットであり、RX261 MCUを効率的に評価するためのツールです。このキットには、開封直後から評価を始めるために必要なすべてのハードウェアとソフトウェアを用意しております。

EK-RX261はRX261の標準的な機能のデバッグを可能とします。また、各種拡張ボードと簡単に接続でき、ボードの機能拡張が可能になります。

本キットの特長:

  • 開封直後から評価可能なハードウェア、ソフトウェアの提供
    • オンボードデバッガ(E2 OB)を搭載。ボードとPCをUSB接続するだけでプログラムの書き込み/デバッグが可能
    • 周辺機能ドライバ、ミドルウェアおよび使用方法のドキュメントなど全てを含むソフトウェアパッケージを提供
  • 幅広いシチュエーションのプロトタイプ開発が可能
    • 標準的なエコボード用コネクタ搭載。センサ、無線、LCD、モータなどの拡張エコボードと簡単に接続でき、迅速かつ幅広い用途のプロトタイプが開発可能
    • 2つの静電容量式タッチボタンを搭載し、HMIアプリケーション向けの最新Touch IPを簡単に評価可能
    • CAN FD、USB Full Speedを搭載し、産業/BA用途向けの開発や評価が可能
    • 複数の電源供給方法をを選択できることで様々なニーズに応じて電源供給の柔軟性を強化

はじめに

組み込みアプリケーションを開発する

RX261の機能を評価するためのソフトウェア開発は周辺機能ドライバ、ミドルウェアおよび使用方法のドキュメントなどすべてを同梱したソフトウェアパッケージe2 studio IDEを使用してすぐにスタートすることができます。

  1. クイックスタートサンプルロジェクトを通じてEK-RX261を試す – このサンプルプロジェクトの基本機能としては:
    • USBシリアル交換インタフェースを介してEK-RX261とホストPCとの通信を行う
    • ユーザボタンを用いたユーザLEDを制御する
    詳細はEK-RX261 - Quick Start Guideを参照してください
  2. 他のサンプルプロジェクトの1つから始める – RX261に対応した様々なサンプルプロジェクトを提供しています。 これらのサンプルプロジェクトは、“設計・開発”からダウンロード可能です。カスタムアプリケーションを開発する際の出発点としてお役立て下さい

お客様のハードウェアを構築する

  1. プロトタイプを構築して始める – EK-RX261 ボードを利用し、多くの定評あるエコシステム 拡張ボードと組み合わせることで様々なプロトタイプを開発可能です
  2. ハードウェアを構築する – EK-RX261 Design Packageで提供される設計および製造情報を参照し、ハードウェアの開発にお役立てください

特長

  • MCU Native Pin Access Area
    • R5F52618BGFP MCU
    • 64MHz、RXv3 コア
    • 512KB Code Flash ROM, 8KB Data Flash ROM, 128KB RAM
    • 100ピン、LFQFPパッケージ
    • オスヘッダーを介したネイティブ ピン アクセス
    • MCU 電流測定ポイント
  • Special Feature Access Area
    • CAN FD(最大通信速度:5Mbps)
    • 2つの 静電容量式タッチボタン
  • Ecosystem & System Control Access Area
    • USB Full Speed ホストおよびデバイス
    • USBシリアル交換インタフェース
    • 複数の5V入力ソース
      • USB (デバッグ、Full Speed、USB Serial)
      • 外部電源
    • E2 OB オンボードプログラマ/デバッガ
    • デバッグモード
      • デバッグ オンボード (FINE) – E2 OB
      • デバッグ イン (FINE)
    • ユーザ LED とボタン
      • 3つのユーザ LED (赤、青、緑)
      • 電源入力を示す白色LED
      • デバッグ接続を示すデバッグ LED (黄)
      • 2つのユーザ ボタン
      • 1つのリセットボタン
    • 5つのエコシステム拡張機能 *一部未実装
    • MCUモード設定ジャンパ
  • キット同梱品:EK-RX261 ボード、Micro USB デバイス ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)、Micro USB ホスト ケーブル (Type-A メス~Micro-B オス)

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 1.65 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.91 MB English
回路図 ログインしてダウンロード ZIP 19.19 MB
アプリケーションノート PDF 1.81 MB English
アプリケーションノート PDF 11.46 MB English
5件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX]
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio, High-performance Embedded Workshop]
Compiler/Assembler ルネサス
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
統合開発環境 e² studio RXファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch
マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™]
Solution Toolkit ルネサス
PG-FP6
フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
8件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
1件

サンプルコード

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

読込中

ビデオ&トレーニング

Getting Started with EK-RX261

このビデオでは、RX261マイクロコントローラの概要ならびにEK-RX261のセットアップ方法をご紹介しています。EK-RX261は豊富なエコシステムを搭載しており、RX261を使用した様々なプロトタイプ開発にご利用いただけます。詳細については、EK-RX261ページをご覧ください。

章のタイトル

00:00 オープニング
00:10 RX261の機能紹介
01:20 EK-RX261の概要説明
03:07 QSEPのセットアップ方法

認証

EK-RX261 キットは以下の認証/規格を満たしています。 免責事項、注意事項、認証の詳細については EK-RX261 ユーザーズマニュアルを参照してください。

EMC/EMI 規格

  • FCC 通知 (Class A) – Part 15
  • カナダ イノベーション・科学経済開発省 ICES-003 準拠: CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
  • CE Class A (EMC 指令 2004/108/EEC)
  • 台湾 CNS 規格 13438、C6357 準拠、Class A 限定
  • オーストラリア/ニュージーランド AS/NZS CISPR 32:2015、Class A

環境対応、廃棄物、リサイクル、廃棄基準

  • 欧州 RoHS
  • 中国 SJ/T 113642014、10年間の環境保護使用期限

安全規格

  • UL 94V-0