概要
説明
トピックス
- PG-FP6はArm® Cortex®-M33ベースの新製品RA4L1に対応しています。
PG-FP6は、ルネサス製フラッシュメモリ内蔵マイコンに対し、ユーザシステム上で、プログラムの消去、書き込み、ベリファイを行うためのツールです。
特長
- スタンドアロン操作に適したコントロールパネル [詳細]
- シンプルで使いやすい専用GUI「FP6 Terminal」提供 [詳細]
- ボタン操作での書き込み、自動書き込み等、生産ライン向け機能が充実
- フィールド書き込みに便利なUSB電源
- PG-FP6からマイコンへのプログラム高速書き込みで、生産時間短縮 [詳細]
- 複数のPG-FP6を使ったギャング書き込みで、大量書き込みをサポート [詳細]
- プログラムファイル、およびPG-FP6本体の盗難に対するセキュリティを強化 [詳細]
- 盗難/紛失対策に、セキュリティスロット搭載
- PCからPG-FP6へのプログラム高速ダウンロード [詳細]
- 大容量フラッシュメモリに対応する、256MBのコード格納サイズ
- 従来品PG-FP5との高い互換性 [詳細]
- リーズナブルな価格設定(当社従来品比)
リリース情報
ターゲットデバイス
ターゲットファミリ
- RAファミリ
- RL78ファミリ
- RXファミリ
- RH850ファミリ
- RISC-V MCU
- Renesas Synergy™ プラットフォーム MCU
- REファミリ
- パワーマネジメント(電池残量管理IC)
- パワーマネジメント(USB Type-C & USB Power Delivery)
- パワーマネジメント(モータ制御IC)
- SuperHファミリ
- V850ファミリ注1
- 78Kファミリ注1
- R8Cファミリ
注:
- V850および78KファミリにおけるマスクROM品による量産が前提の2電源フラッシュマイコンをご使用の場合は、パートナー製フラッシュプログラマをご使用ください。
- マイコン型名別の詳細は、PG-FP6 対応マイコン一覧 (PDF | English, 日本語)をご参照ください。
設計・開発
製品選択
適用されたフィルター
調べる
ビデオ&トレーニング
このビデオでは、PG-FP6の入手方法とセットアップ方法、RL78/G23用Fast Prototyping Boardを使った基本的な使い方を説明します。
00:00 Opening
00:29 Introduction of PG-FP6
01:56 Setup
02:28 Programming procedure
詳細情報
スタンドアロン操作に適したコントロールパネル

使い勝手の良いGUI「FP6 Terminal」

プログラムファイル、およびPG-FP6本体の盗難に対するセキュリティを強化
以下の3つの機能により、プログラムファイル、およびPG-FP6本体の盗難に対するセキュリティを強化します。
- プログラムファイルを暗号化する機能
- PG-FP6本体に暗号化した状態で保存する機能
- PG-FP6で復号しながら書き込む機能
プログラムファイルを暗号化する機能は、FP6 Terminalインストーラに同梱されている 暗号化ユーティリティプログラム(RPE.exe)を使用したコマンドライン操作によって実行します。

主な機能
- スタンドアロン書き込み
- 専用GUI「FP6 Terminal」によるPC制御書き込み
- 最大8種類の書き込み環境を保存
- 生産ラインに特化(コマンド制御、リモート制御)
- 指定したフラッシュメモリ領域へのユニークコードの書き込み設定
- PG-FP6本体を管理する機能(アップロード禁止、セットアップ禁止)
- プログラムファイルを暗号化する機能
- PG-FP6本体に暗号化した状態で保存する機能
- PG-FP6で復号しながら書き込む機能
- 複数のプログラムファイルを同時に選択
- ギャング書き込み機能
従来品との高い互換性
従来品PG-FP5との互換性を重視した設計でスムーズな移行が可能です。
- PG-FP5で作成した設定ファイルをインポート可能
- PG-FP5対応済みマイコンをサポート
(V850および78Kファミリは単一電源フラッシュマイコンのみ) - コントロールボタン、メッセージディスプレイ、ステータスLEDは同一仕様
- 各種コネクタ配置も同一
- PG-FP5で量産中のボードにも接続可能
- プログラミングGUIも互換性を追求
仕様一覧
項目 | 内容 |
---|---|
動作電源 |
|
動作環境条件 | 温度:5~35℃(ただし、結露なきこと) |
保存環境条件 | 温度:-15~55℃(ただし、結露なきこと) |
外形寸法 | 140×95×30mm(突起含まず) |
重量 | 約245g |
ホストPCインタフェース | 対象ホストPC:動作環境を参照してください。 USBコネクタ:USB2.0(ミニBタイプ) シリアルポート:D-sub 9ピン(オス)RS-232C 注1 |
ターゲットインタフェース | ターゲットコネクタ:D-sub 15ピン(メス) ターゲットへの電源供給:1.8V~5.5V、最大500mA 注2 |
リモートインタフェース | リモートコネクタ:D-sub 15ピン(メス) インタフェースレベル:3.3V |
PG-FP6本体の操作方法 |
|
書き込み環境の切り替え機能 | プログラミングエリアに最大8種類のターゲット環境を切り替えて使用可能 (最大384MB) |
PG-FP6本体のセキュリティ機能 |
|
電源アダプタ | 地域別の電源アダプタ 注3 |
USBケーブル | ケーブル長:約2m |
ターゲットケーブル | 14ピンタイプ:ケーブル長:約42cm |
GNDケーブル | 約1m |
適合海外規格 | 欧州規格 : EN 55032 Class A, EN 55024 米国FCC規格 : FCC part 15 Class A |
注:
- ホストPCとの接続には別途クロスケーブルが必要です。
- USBバスパワー供給時の電源供給は最大100mA(ただし、USBホストの電源供給能力に依存する)。
- 使用する地域により異なる電源アダプタが同梱されます。同梱される各製品オーダ型名については、 オーダ情報を参照してください。
製品パッケージ内容
注:
オーダ情報
仕向け地域 | 発注型名 |
---|---|
日本 | RTE0T00001FWRJP000R |
欧州、アメリカ | RTE0T00001FWREA000R |
中国、香港、台湾、韓国、シンガポール | RTE0T00001FWRAS000R |
注:
- 各国で規制が異なるため、仕向け地域以外への販売はできません。(例:日本国内では欧州、アメリカ向け製品は購入できません。)ご使用になる地域のルネサス販社よりご購入をお願いいたします。
- 上記以外の地域については、ルネサス エレクトロニクス販売担当または特約店までお問い合わせください。
- 付属の電源アダプタは仕向け地域のプラグ形状や規格に適合しています。
電源アダプタ
PG-FP6には、仕向け地域の規格およびプラグ形状に適合した電源アダプタを同梱しています。
仕向け地域 | プラグ形状 | 対応電圧 | |||
---|---|---|---|---|---|
日本 | 画像
![]() A | AC: 100-240V 注1 | |||
欧州 | 画像
![]() SE | 画像
![]() C | 画像
![]() BF | 画像
![]() A | |
アメリカ | |||||
中国 | |||||
香港 | |||||
台湾 | |||||
韓国 | |||||
シンガポール |
注:
- 電源アダプタ本体の対応電圧です。電源ケーブルの対応電圧はプラグ付近の表示をご確認ください。
PG-FP6利用イメージ
スタンドアロン(オフライン)書き込み

フィールド書き込み

生産ライン書き込み

PC書き込み

オプション製品
PG-FP6をご使用の際に、便利な各種オプション製品をご用意しております。
- 変換アダプタ
- PG-FP6用20ピン変換アダプタ [RTE0T00001FWRB0000R]
- E1エミュレータ用14ピン/16ピン変換アダプタ [QB-F14T16-01]
- 変換アダプタFL-RL78/FP5(株式会社 内藤電誠町田製作所製)
- 変換ケーブル
- E2エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-10pins) [RTE0T00020KCAC1000J]
- ケーブル
- E2エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-20pins) [RTE0T00020KCAC0000J]
- FP5ターゲットケーブル14ピンタイプ(株式会社 内藤電誠町田製作所製)
- 書込みスイッチ
- PG-FP6/FL-PR6用簡単書込みスイッチ FL-SW/FP6(株式会社 内藤電誠町田製作所製)
変換アダプタ
PG-FP6用20ピン変換アダプタ [RTE0T00001FWRB0000R]
D-sub 15ピンコネクタ注1をCoreSight 20ピンコネクタに変換します。CoreSight 20ピンケーブル(約150mm)が付属します。
【用途】CoreSight 20ピンコネクタ搭載RAファミリ、REファミリボードに書き込む場合など。
注:
- PG-FP6のターゲットコネクタ
E1エミュレータ用14ピン/16ピン変換アダプタ [QB-F14T16-01]
QB-F14T16-01 User's Manual (14-Pin to 16-Pin Conversion Adapter for E1 Emulator) (PDF)
ターゲットケーブルの14ピン2.54mmピッチコネクタをPG-FP5、MINICUBE2の16ピン2.54mmピッチコネクタに変換します。
【用途】16ピンコネクタ搭載78Kファミリ、V850ファミリボードに書き込む場合など。

変換アダプタFL-RL78/FP5(株式会社 内藤電誠町田製作所製)
RL78ファミリボードに対しVDD≠EVDD で書き込みを行う場合、変換アダプタ FL-RL78/FP5を接続してください。
注:
- FL-RL78/FP5は株式会社 内藤電誠町田製作所の製品です。詳細は株式会社 内藤電誠町田製作所へお問い合わせください。
変換ケーブル
E2エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-10pins) [RTE0T00020KCAC1000J]
RTE0T00020KCAC1000J ユーザーズマニュアル エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-10 pins) (PDF | English, 日本語)
単品製品。CoreSight 20ピンコネクタをCoreSight 10ピンコネクタに変換します。本変換ケーブル(約150mm)は、PG-FP6用 20ピン変換アダプタと共にご使用ください。
【用途】CoreSight 10ピンコネクタ搭載RAファミリ、REファミリボードに書き込む場合など。

ケーブル
E2エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-20pins) [RTE0T00020KCAC0000J]
RTE0T00020KCAC0000J ユーザーズマニュアル エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル (20-20 pins) (PDF | English, 日本語)
単品製品。CoreSight 20ピンケーブル(約150mm)です。PG-FP6用20ピン変換アダプタに付属のケーブルと同じ製品になります。
【用途】付属ケーブルが破損した場合など。

FP5ターゲットケーブル (14ピンタイプ)(株式会社 内藤電誠町田製作所製)
単品製品。PG-FP6 / PG-FP5 / FL-PR6 注1 / FL-PR5注1 用のターゲットケーブルです。PG-FP6に付属のケーブルと同じ製品になります。
【用途】付属ケーブルが破損した場合など。
注:
- FP5ターゲットケーブル (14ピンタイプ)およびFL-PR6/FL-PR5は株式会社 内藤電誠町田製作所の製品です。詳細は株式会社 内藤電誠町田製作所へお問い合わせください。
簡単書込みスイッチ(株式会社 内藤電誠町田製作所製)
— PG-FP6の操作部をボックス化。操作性・耐久性・視認性に優れた書込みスイッチです。
PG-FP6/FL-PR6 注1用簡単書込みスイッチ FL-SW/FP6 注1
PG-FP6/FL-PR6 注1の操作部をボックス化。操作性・耐久性・視認性に優れた書込みスイッチです。誰でも簡単に扱えるので量産書込み時の作業性を向上します。
注:
- FL-SW/FP6およびFL-PR6は株式会社 内藤電誠町田製作所の製品です。詳細は株式会社 内藤電誠町田製作所へお問い合わせください。
PG-SW/FP6構成図