メインコンテンツに移動

USB Power Delivery (USB PD) は、USB ケーブルを介して、従来のUSB規格で実現していた最大7.5W(5V, 1.5A)のDC供給能力を32倍強の240W(48V, 5A)まで高める規格です。USB PDの登場により、電力供給にUSBケーブルを利用するシーンは飛躍的に増大することが予想されています。お客様の新製品にUSB PDをご採用いただくことにより、充電期間を短縮できるシステム開発が可能になり、またUSBケーブル一本でデータ通信と電力給電を同時に行うことより多くの機器間の接続を簡素化することが可能になります。

カテゴリ

プロダクトセレクタ: USB-Cパワー

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 799 KB
カタログ PDF 5.19 MB 简体中文
カタログ PDF 5.63 MB English
ホワイトペーパー PDF 1011 KB English , 简体中文
4件

ビデオ&トレーニング

ツール&リソース