ルネサス エレクトロニクス株式会社(以下ルネサス)は、このたび、小型産業機器にUSB Power Delivery Extended Power Range(USB PD EPR)機能の搭載を可能にする、昇降圧バッテリチャージャ「RAA489118」とUSB Type-C🄬ポートコントローラ「RAA489400」を発売、量産を開始しました。これらのICを組み合わせることで、優れた電力効率と高い安全性を兼ね備えたUSB PD EPRに対応することが可能になります。
USB PD EPRは、最大供給電力が240Wと、従来のUSB PD SPR(Standard Power Range)の100Wと比べて2倍以上となる最新の規格です。パソコンやスマートフォンのみならず、産業機器にもUSB PD EPRを搭載することにより、個別のACアダプタを使用しなくても短時間での充電が可能になります。
昇降圧バッテリチャージャのRAA489118は、2~7セルの直列バッテリに対応するバッテリチャージャですが、30Vの入力と出力に対応するボルテージレギュレータとしても機能します。ルネサス独自の特許技術であるR3™(Robust Ripple Regulator)技術を採用しており、固定周波数とヒステリシス型パルス幅変調(PWM)技術の利点を組み合わせています。このR3変調技術により、動作中の無音性が実現され、高速な動的応答と優れた軽負荷効率が得られることで、バッテリ寿命が向上します。
RAA489118は、電動工具、家庭用電化製品、小型産業機器で広く使用されているSMBusインタフェースを搭載しています。SMBusインタフェースにより、バックブースト機能や双方向性機能を制御できるためRAA489118がUSB Type-CポートコントローラのRAA489400やその他のコンポーネントとシームレスに連携できるようになります。また、入出力電圧レベルは、主流の太陽光発電システムの電圧レベルに対応しているため、ソーラー式ポータブル電源ステーションなどとも接続可能です。
USB Type-CポートコントローラのRAA489400は、最大48V/5AのUSB PD VBUS電力に対応しています。RAA489400は、PD通信PHYを内蔵し、シンクおよびソースの外部NFET用のVBUSゲートドライバ、短絡保護、VBUS放電機能、VCONNマルチプレクサ、Dead Batteryサポートを備えています。
ルネサスの執行役員 兼 パワー担当ジェネラルマネージャであるChris Allexandre は次のように述べています。「ルネサスは先進的な技術、適応力、そして優れた価値を基盤に、長年にわたりバッテリ充電分野の世界的リーダであり続けています。RAA489118およびRAA489400は、当社の安全性と信頼性に対する強固な実績を背景に、電動工具や電動自転車、電動バイクなどの新しいアプリケーションに対してその強みを発揮します。様々な市場でお客様からの需要が高まると考えています。」
USB PD EPRソリューションの特長
- バッテリチャージャにより、2〜7セルの直列バッテリに充電可能
- 昇降圧電圧レギュレータにより、30V入力と30V出力に対応
- ルネサス独自のR3テクノロジにより、電力損失を最小限に抑え、効率を向上
- 高度な制御方式により、高速な過渡応答とシステム性能を実現
- 安全性と信頼性を確保するための強力な熱管理および保護機能
- 幅広いアプリケーションに対応する適応性の高い構成
- 過充電、過熱、電圧異常に対する保護機能を内蔵
- 双方向のパワーフロー
- USB-IF認証済みのリファレンスデザインにより、コンプライアンス試験の時間と工数を削減可能
- 包括的な設計サポートとツール
- 昇降圧バッテリチャージャRAA489118は4×4mmの32ピンTQFNパッケージ
- USB Type-CポートコントローラRAA489400は3×5mmの32ピンFCQFNパッケージ
ウィニング・コンビネーション
ルネサスは、他のUSB PDコントローラやバッテリマネジメントIC、USB Type-Cポートコントローラ製品と組み合わせて、USB PDおよびバッテリマネジメントシステム機能を製品に容易に実装できるターンキーソリューションとして、USB PDチャージャのウィニング・コンビネーションを提供しています。ウィニング・コンビネーションは、ルネサス製品を最適に組み合わせ、あらかじめエンジニアによる設計検証を行っているため、ユーザの設計リスクを低減し、市場投入までの時間を短縮します。他にも、さまざまなアプリケーション向けに400種類以上のウィニング・コンビネーションを提供しています。詳しくは、こちらからご覧ください。https://www.renesas.com/win
ルネサスはUSB PDソリューションの世界的リーダとして、様々な用途に対応するターンキーソリューションを提供しており、開発環境やUSB-IF認証済みのリファレンスデザインにより、ユーザの市場投入までの時間短縮をサポートしています。ルネサスのUSB PDソリューションは、優れた品質と安全性を提供し、高効率で高い電力密度を実現します。また、設計を構成するためのファームウェア設定ツールやバッテリ・チャージャIC評価ソフトウェアを含む、包括的な設計サポートとツールも提供しています。詳しくは、こちらをご覧ください。
昇降圧バッテリ・チャージャ:www.renesas.com/RAA489118
USB Type-Cポートコントローラ:www.renesas.com/RAA489400
ルネサスのパワーマネジメント製品について
パワーマネジメントICの世界的リーディング企業であるルネサスは、年間15億個以上の製品を出荷しています。コンピューティング業界向けのほか、産業用アプリケーションやIoTアプリケーション、データセンタ、通信インフラ向けにも提供しています。ルネサスはパワーマネジメントデバイスの幅広いラインナップを展開し、比類ない品質と高効率により、卓越したバッテリ駆動時間を実現します。ルネサスは信頼できるサプライヤとして、数十年にわたるパワーマネジメントICの設計実績を誇り、デュアルソース生産モデル、業界最先端のプロセス技術、250社を超えるエコシステムパートナで構成される広大なネットワークに支えられています。詳しくは、こちらをご覧ください。www.renesas.com/power
以 上
*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。