メインコンテンツに移動

概要

説明

RAA489118は、30V入力と30Vバッテリーをサポートする昇降圧チャージャです。 電動工具、ハンディークリーナー、電動草刈り機、およびパワーバンクの保護機能付き充電を提供し、ノートブックにおける内部システムバスの調整機能を提供します。 USB Power Delivery (USB PD) Extended Power Range (EPR)を含む、USB-Cインターフェースプラットフォームをサポートします。 ルネサスの先進的なR3™技術により、高効率の軽負荷動作と高速過渡応答を実現しています。

充電モードでは、RAA489118は従来のAC/DCチャージャ・アダプタ、USB PDポート、トラベル・アダプタなどの幅広いDC電源からの入力電力を受け入れ、最大30V 7セルのシリアル接続されたバッテリーパックを安全に充電します。 デバイスは、バッテリーのみ、アダプターのみ、または両方を接続した状態で動作できます。 2セルから7セルのバッテリからの入力ポートへの逆降圧、昇圧、または昇降圧動作をサポートします。

このRAA489118は、自律充電、最大出力電圧、アダプタ電流制限などのプログラミング抵抗オプションを提供します。 さらに、シリアル通信を提供し、多くの重要なパラメータをプログラミングしてカスタマイズされたソリューションを提供できます。

特長

  • 2〜7セルのバッテリーをサポートする最大30Vの昇降圧チャージャ
  • BFET オプション
  • 入力電圧範囲:3.9V〜30V(デッドゾーンなし)
  • システム出力電圧:2.4V〜30.8V
  • 自律充電オプション(充電の自動完了)
  • 順方向のパススルーモード
  • アダプタ電流およびバッテリ電流モニタ(AMON/BMON)
  • 消耗したバッテリーのトリクル充電が可能
  • バッテリからの出力電圧に対する昇圧、降圧動作
  • バッテリ保護モードオプション
  • ISL9238 および RAA489108 互換の4mm×4mm 32 Ld TQFNパッケージ

製品比較

アプリケーション

  • 電動工具、ハンディークリーナー、電動草刈り機、ドローンなどで使用される2セルから7セルのバッテリー用のスタンドアロンバッテリー充電
  • 2セルから7セルのタブレット、ウルトラブック、ノートブック、パワーバンク、およびバッテリを必要とするUSB-Cインターフェースポータブルデバイスに最適

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 4.81 MB
カタログ PDF 10.21 MB
2件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

ビデオ&トレーニング

Industry Leading 48V USB PD ERP Solution

Renesas introduces an industry-leading 48V USB Power Delivery (PD) Extended Power Range (EPR) solution with two key products: the USB Type-C® port controller RAA489400, supporting USB PD VBUS power up to 48V/5A, and the buck-boost battery charger RAA489118, offering a 30V input voltage.