メインコンテンツに移動

概要

説明

RTKA489118DE0000BUおよびRTKA489118DE0010BU評価用ボードは、 RAA489118の性能を評価するように設計されています。 最大出力電圧と最小出力電圧のデフォルト値、自律充電モード、およびアダプタ電流制限充電機能は、PROGピンに接続された抵抗値によりプログラムできます。 これらの値は、SMBusからも設定することができます。

RAA489118は、30V入力と30Vバッテリーをサポートする昇降圧充電器です。 電動工具、ハンディークリーナー、電動芝刈り機、およびパワーバンクの保護機能付き充電を提供し、ノートブックにおける内部システムバスの調整機能を提供します。 USB Power Delivery (USB PD) Extended Power Range (EPR)を含む、USB-Cインターフェースプラットフォームをサポートします。 ルネサスの先進的なR3™技術により、高効率の軽負荷動作と高速過渡応答を実現しています。

特長

  • 2〜7セルのバッテリーをサポートする最大30Vの昇降圧充電器
  • BFET オプション
  • 自律充電オプション(充電の自動完了)
  • 順方向のパススルーモード
  • アダプタ電流およびバッテリ電流モニタ(AMON/BMON)
  • トリクル充電のサポート
  • バッテリからの出力電圧に対する昇圧、降圧動作
  • バッテリ保護モードオプション
  • SMBusおよび自動インクリメントをサポートするI2Cと互換性

アプリケーション

  • 電動工具
  • ハンディークリーナー
  • 電動芝刈り機
  • パワーバンク
  • ノートブック

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 4.86 MB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 1.80 MB
PCB設計ファイル ZIP 1.80 MB
2件

製品選択

適用されたフィルター