メインコンテンツに移動

概要

説明

RAA489108は、昇降圧狭出力電圧DC (NVDC)チャージャです。 RAA489108は、タブレット、ウルトラブック、ノートブック、パワーバンク、および任意のUSB-CインターフェイスプラットフォームにNVDC充電、システムバスレギュレーション、および保護機能を提供します。 高度なルネサスR3™技術は、高い軽負荷効率と高速過渡応答を提供します。

充電モードでは、RAA489108は幅広いDC電源(従来のAC/DC充電器アダプター、USB PDポート、トラベルアダプターなど)からの入力電力を受け入れ、最大4直列セルのリチウムイオンバッテリーでバッテリーパックを安全に充電します。

NVDCトポロジーチャージャとして、RAA489108はシステム出力を狭いDC範囲に安定化し、安定したシステムバス電圧を実現します。 システム電源は、アダプター、バッテリー、またはその両方の組み合わせから供給できます。 RAA489108は、バッテリーのみ、アダプターのみ、または両方を接続した状態で動作できます。 Intel IMVP準拠システムの場合、RAA489108にはPSYS(システム電源モニタ)機能が含まれており、プラットフォームの総消費電力を表すアナログ信号を提供します。 PSYS出力は、ルネサスの幅広いIMVPコアレギュレータに接続して、IMVP準拠のパワードメイン機能を提供します。

RAA489108は、2セルから4セルのバッテリへの入力ポートへの逆降圧、逆昇圧、または逆昇降圧動作をサポートします。

RAA489108はSMBus/I2Cシリアル通信を提供し、多くの重要なパラメータのプログラミングを可能にし、カスタマイズされたソリューションを提供します。

特長

  • 昇降圧NVDCチャージャ、2セル、3セル、または4セル・リチウムイオン・バッテリ用
  • 入力電圧範囲:3.9V〜30V(デッドゾーンなし)
  • システム出力電圧:2.4V〜18.304V
  • 自律充電オプション(充電の自動完了)
  • 順方向のパススルーモード
  • システム電源モニタ PSYS 出力、IMVP 準拠
  • 最大1MHzのスイッチング周波数
  • アダプタ電流およびバッテリ電流モニタ(AMON/BMON)
  • PROCHOT#オープンドレイン出力、IMVP準拠
  • 消耗したバッテリーのトリクル充電
  • ターボモードでの理想的なダイオード制御
  • バッテリからのリバース降圧、バックブースト動作
  • 2レベルアダプタの電流制限が利用可能
  • バッテリ保護モードオプション
  • SMBusおよび自動インクリメントI2C対応
  • ISL9238ファミリと互換性のある4x4 32 Ld TQFNパッケージ

製品比較

アプリケーション

  • 2 セルから 4 セルのタブレット、ウルトラブック、ノートブック、パワーバンク、およびバッテリを必要とする USB-C インターフェイス ポータブル デバイス

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート-簡略版 PDF 99 KB
データシート ログインしてダウンロード PDF 4.02 MB
2件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター