低電力マイコンと高性能アナログ・フロント・エンド(AFE)をワンパッケージに収めたルネサスの電池管理ICは、バッテリの状態を常に監視し、インテリジェントなバッテリシステムを実現します。
多重のフェイルセーフ機能で安全安心をご提供
- マイコンおよびAFEの自己診断機能内蔵
- 倉庫保管時等の低消費電力モードでも安全を提供
- 保護機能内蔵(充電/放電過電流保護、過充電/過放電保護、高温/低温保護)
いかなる環境下でも 高精度な残量検知が可能
- 電流、電圧、温度検出に特化した高精度ΔΣA/Dコンバータ
- 電池劣化を考慮した電池残量の算出が可能
このカテゴリの一部の製品について、ルネサスは、RAJ240100、RAJ240090、およびRAJ240055向けに、事前検証済ファームウェアソリューションである Renesas Battery Management System with Fixed Firmware(R-BMS F)を提供しています。このシステムは、ファームウェアの専門知識が不要のため設計プロセスを簡略化し、開発の迅速化と市場投入までの時間短縮を可能にします。
評価キット(EVK)には、直感的に操作できるGUIツールが含まれており、高精度の充電状態監視のための柔軟なバッテリ管理ソリューションを提供します。RTK0EF0136DK0002BU EVKはRAJ240090/100 FGIC向け、RTK0EF0163DK0002BU EVKはRAJ240055 FGIC向けであり、効率的なバッテリー管理設計のための汎用性の高いすぐに使用できるプラットフォームを提供します。