RAJ240090/100 事前検証済ファームウェア、バッテリ管理システム用評価キット
RAJ240090/100 評価キットは、評価基板 (EVM)、USB-システムマネジメントバス(SMBus)変換基板、およびホストシステムとの通信用ケーブルで構成されています。 これにより、ユーザーはルネサスの RAJ240090リチウムイオンバッテリ残量ゲージIC(FGIC) および/または
RAJ240090/RAJ240100 are Renesas Li-ion battery fuel gauge ICs (FGICs) that consist of an MCU device and an AFE device in a single package. They are packed with a variety of battery management features and the Renesas RL78 CPU core, which has multiple low-power modes and is capable of achieving high performance in ultra-low power operation. RAJ240090/RAJ240100 fuel gauge ICs have control firmware stored in embedded flash memory to control attached embedded analog and digital circuits to perform battery voltage / current / temperature measurement, remaining capacity estimation, over current / voltage / temperature protection, and other battery management operations.
RAJ240090/100 評価キットは、評価基板 (EVM)、USB-システムマネジメントバス(SMBus)変換基板、およびホストシステムとの通信用ケーブルで構成されています。 これにより、ユーザーはルネサスの RAJ240090リチウムイオンバッテリ残量ゲージIC(FGIC) および/または
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
Renesas' Battery Management System with Fixed Firmware (R-BMS F) is a fixed firmware solution designed for RAJ240100, RAJ240090 and RAJ240055 industry-leading 3-10 Cell FGICs. RTK0EF0136DK0002BU EVK utilizes RAJ240090/100 and RTK0EF0163DK0002BU EVK utilizes RAJ240055. Both EVKs are equipped with an intuitive GUI tool, delivering a comprehensive and flexible battery management system for precise state-of-charge monitoring.