概要
説明
RAJ240090/100 評価キットは、評価基板 (EVM)、USB-システムマネジメントバス(SMBus)変換基板、およびホストシステムとの通信用ケーブルで構成されています。 これにより、ユーザーはルネサスの RAJ240090リチウムイオンバッテリ残量ゲージIC(FGIC) および/または RAJ240100電池残量管理IC(FGIC)を使用してバッテリ管理システムを評価できます。
また、このキットには、事前検証済ファームウェア搭載のBattery Management System with Fixed Firmware (R-BMS F)が含まれており、使いやすく、ファームウェア開発が不要です。 また、さまざまなパラメータをユーザーにて設定可能です。 この評価キットは、ファームウェア開発を必要とせずに、評価から顧客システム構築へのシームレスな移行を可能にします。
評価キットの詳細につきましては、弊社代理店までお問合せください。
特長
- リチウムイオン・バッテリ・マネージメントのための完全な評価システム
- 迅速なセットアップのために最適化された回路モジュール
- SMBus I/F通信
- 抵抗セルシミュレータを内蔵し、最小限の配線接続で迅速なセットアップを実現
- バッテリー残量、システム状態(充電/放電/アラート)を示すLEDインジケーター
- GUIベースのPCソフトウェアでパラメータ設定可能
アプリケーション
設計・開発
ビデオ&トレーニング
Renesas' Battery Management System with Fixed Firmware (R-BMS F) is a fixed firmware solution designed for the RAJ240100, RAJ240090, and RAJ240055 3–10 cell FGICs. The RTK0EF0136DK0002BU evaluation kit uses the RAJ240090/100, while the RTK0EF0163DK0002BU evaluation kit uses the RAJ240055. Both evaluation kits include an intuitive GUI tool that provides a comprehensive and flexible battery management system for accurate state-of-charge monitoring.