メインコンテンツに移動

トラッキング & 位置測位

トラッキングと位置測位のためのクラス最高のソリューション

ルネサスは長年にわたり、資産追跡と位置測位のためのクラス最高のソリューションを開発、実装、提供してきました。 サードパーティの既製ソリューションも含め、お客様のプロジェクトに専門的かつ実践的なサポートを提供することで、お客様のニーズに合ったクラス最高の性能と現場で実証されたソリューションをスタートからご利用いただけます。

ルネサスの資産追跡および位置測位ソリューションには、クラウドソーシングによる位置測位(Google Find My DeviceおよびApple Find My Network®)、近接/測距(WiRa™:無線測距)、AoA/AoD(ATLAS:Asset Tracking and Locationing at Scale)などがあり、IOSEAと提携して、市場で検証された業界最高の性能を実現しています。

そのため、作業現場での建設車両、介護施設での患者、倉庫での何千もの荷物の追跡など、最終的な用途が何であれ、独自の設計やシステムを開始できるよう、幅広いアプリケーションブロック図、リファレンスデザイン、バーチャルラボ、および製品を提供しています。

最先端の位置測位技術

方向と位置測位のための到達角度(AoA)、近接と位置測定のための位相ベース測距(WiRaやチャネルサウンディングで使用)、グローバルな位置測定のためのクラウドソーシングによる位置測位(CSL)を活用し、お客様の特定の追跡要件に理想的なクラス最高のソリューションを提供します。

フィールドで実証済みの位置測位ソリューション

当社のフィールドに配備された大規模な資産追跡と位置測位(ATLAS)およびWiRa(位相ベース測距)技術は、最も困難なRF環境でも対応できることが実証されています。 反射環境における性能の一貫性を実現する高度なマルチパス除去アルゴリズムから、衝突回避スキーマによる数千のタグの追跡まで、当社の完全なソリューションは、お客様の次の位置測位プロジェクトに役立ちます。

最高の低消費電力、レンジ、精度、回復力

Bluetooth® Low Energy(Bluetooth LE)SoCおよびモジュールの最も低消費電力でコスト競争力のあるポートフォリオを活用し、高度な位置測位アルゴリズムと組み合わせることで、当社の位置測位ソリューションは、消費電力、精度、一貫性、耐障害性において、優れた性能を発揮します。 重要なのは、クラス最高の低消費電力により、CSLおよびATLAS追跡タグのバッテリ寿命が延びることです。

エンドツーエンドのソリューションとサポート

IOSEAとのパートナーシップにより、カスタマイズ可能な完全なシステムから、既製のものやブランド化可能なソリューションまで、エンドツーエンドの位置測位サービスを提供しています。 また、リファレンスデザイン、ソリューションパートナーのバックエンドを活用したデモキット(評価用および本格的なフィールドトライアル用)、位置測位製品の設計と展開に関する専門知識など、包括的なサポートも提供しています。

どの位置測位テクノロジーが適しているでしょうか?

効果的なシステムを構築するには、適切な位置測位の方法を選択することが鍵となります。 対象物、環境、精度、電力、コストなどの要素によって、三角測量、三辺測量、CSLなどの技術がニーズに合うかどうかが決まります。 ユースケースと優先順位を理解することで、正確で信頼性の高いトラッキングのための最適なアプローチを選択することができます。

アプリケーションのニーズ大規模資産追跡及び位置測位
位相ベースの無線測距クラウドソーシングによる位置測位
位置測位メソッド三角測量
(角度ベース)
近接
(位相ベース)
分散デバイスからの信号データの集約
ソリューションの利用可能性有り
(既製品、プライベートブランド)
有り
(リファレンスデザインとSDK)
有り
(リファレンスデザインとSDK)
範囲star star star star starstar starstar star star
タグの数star star star star star
(コネクションレスベース)
star star star
(コネクションベース)
star star star
*Apple ネットワーク ー 32タグ
Google ネットワーク ー 100タグ)
バッテリ寿命star star star star starstar starstar star star
ピアツーピアレンジstar starstar star star star starN/A
精度star star star star starstar star star star starstar star star
性能の一貫性star star star star starstar star starstar star star
スルーウォール性能star star star starstar star starstar star
グローバル位置測位無し無しstar star star star star
RTLSサポート有り
(IOSEA)
有り
(カスタム)
N/A
3次元
位置測位
(高さ)
star star star star
(2つ以上のロケータが必要)
star star無し

トラッキング & 位置測位 アプリケーション

ルネサスのパートナー(トラッキング&ロケーション・アプリケーション)

パートナー詳細提案ロケーショニング技術
IOSEAIOSEAは、AoA、AoD、ATLASなどの先進的なBluetooth LE技術を搭載した超精密屋内位置情報および位置測位ソリューションを専門とするルネサスのパートナーです。フルサービスBluetooth LE 5.1向けAoA/AoDソリューション
FeasycomFeasycom社は、ビーコンと資産追跡タグの幅広いポートフォリオを提供しています。これには、ATLASをサポートするルネサスのBluetooth LE SoCを含みます。 Feasycomisal社は、APACのATLAS顧客に対してシステム統合サービスを提供しています。プライベートラベルタグ、ATLASシステムインテグレータATLAS、Bluetooth LE 5.1向けAoA/AoDソリューション
Warehouse worker tracking assets on a smart phone.

Sensizeのワイヤレス資産追跡技術が、持続可能な食品包装の基盤を築く

Sensize社は、使い捨てのパッケージを再利用可能なオプションに置き換えることで、循環型経済を推進しています。 同社は、付加価値の低い資産のために、低コストで長持ちするワイヤレス・トラッキング・システムを開発しました。

ビデオ&トレーニング

Discover the future of asset tracking and locationing with ATLAS, Renesas' cutting-edge solution for precise, reliable, and scalable real-time tracking. This demo video showcases five critical demonstrations of ATLAS in action, highlighting its unparalleled accuracy, high-precision geo-fencing, through-wall tracking capabilities, and extensive range. See how ATLAS can transform your asset management with its advanced technology and innovative features.

イベント&ウェビナー