概要
説明
Bluetooth® Low Energy(LE)タグは、リアルタイムなアセットトラッキングのための手頃な価格でエネルギ効率の高いソリューションを提供し、貴重な機器、在庫品や製品の紛失や盗難を減らすのに役立ちます。 この汎用性の高いシステムは、ルネサスのBluetooth LE System-on-Chips(SoC)と互換性があり、 Bluetooth LE Angle of Arrival Locator for Asset Tracking and Locationing at Scale(ATLAS)を完全に補完し、包括的なアセットトラッキングエコシステムを構築します。 SoCがカバーする幅広い機能により、DA1453x SoCを使用した超低消費電力で低コストのタグから、DA1469x SoCを使用した高精度追跡用のハイエンドの充電式マルチアンテナタグまで、アセットトラッキング分野内のあらゆるアプリケーションに合わせて設計を調整できます。 DA1459xおよびDA1469xを搭載したバリアントでは、フェーズベースの測距を実装して正確なポイントツーポイント追跡を行ったり、到着角度の実装と組み合わせることができます。 統合プロセッサは、センサの読み出しやロギングなどの追加機能を管理して、より広範な機能やその他のアプリケーション固有のタスクを実現できます。
このシステムのメリット:
- 低価格帯から中価格帯、高性能まで、さまざまなBluetooth LE SoCと互換性があり、多様なニーズに対応する多様な設計オプションを提供します。
- 多数のタグの正確なリアルタイム位置追跡を提供し、 ATLAS用のBluetooth LE Angle of Arrival Locatorと組み合わせることで、開発を容易にし、市場投入までの時間を短縮するための包括的なエコシステムを構築します。
- ポイントツーポイント追跡のフェーズベースの測距サポートにより、低遅延で精度と範囲が向上します。
- オプションのNFC充電機能。
製品比較
アプリケーション
- アセットトラッキング
- 監視
- リモート監視
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動シングルアンテナ測距およびトラッキングタグ
Bluetooth Low Energy SoC
製品
ボード&キット
Flash
製品
Exiting Interactive Block Diagram
高性能デュアルアンテナ測距およびトラッキングタ
NFC Charging
製品
ボード&キット
Load Switch
製品
Buck-Boost
製品
Bluetooth Low Energy
製品
Serial Flash
製品
RF Switch
製品
Exiting Interactive Block Diagram