SLG59M1558V Evaluation Board
The SLG59M1558V-EVB board evaluates the SLG59M1558V GreenFET, Single P-Channel Load Switch.
The SLG59M1558V is designed for load switching applications with ultra-low quiescent current. This device comes with one 28.5mΩ 1.0A rated P‑channel MOSFET controlled by a single ON control pin. The product is packaged in an ultra‑small 1.0mm x 1.0mm package.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 426 KB | |
カタログ | PDF 5.05 MB | |
ガイド | PDF 2.77 MB | |
アプリケーションノート | PDF 911 KB | |
アプリケーションノート | PDF 364 KB | |
5件
|
The SLG59M1558V-EVB board evaluates the SLG59M1558V GreenFET, Single P-Channel Load Switch.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター