メインコンテンツに移動

GreenFET高性能負荷スイッチは、負荷電流が1Aから9Aの範囲で、0.25Vから25.2Vのハイサイド電源レール制御アプリケーション向けに開発・最適化されています。

独自のMOSFET開発により、すべてのGreenFET負荷スイッチは、広い入力および電源電圧範囲にわたって安定したRDSONを実現します。 独自のMOSFET IPと高度なアセンブリ技術を組み合わせたこれらの最先端製品は、0.56mm²~5.04mm²の超小型PCBフットプリントで利用可能で、大電流に対する低熱抵抗を実現します。

ディスクリートFET回路の実装と比較して、GreenFET製品は、高性能nFETまたはpFET構造、高電流処理能力、チャージポンプ、および複数の保護・制御回路を、スペース効率の高いシングル・チャネルおよびデュアル・チャネル製品に統合しています。 これらすべての高度な機能の組み合わせは、BOM(部品表)およびコストの削減に直結するだけでなく、システムの信頼性を高め、基板サイズを縮小します。

すべての低電圧および高電圧GreenFET負荷スイッチは、商用(0 °C~70 °C)、拡張商用(-20 °C~70°C)、産業用(-40 °C~85 °C)、拡張産業用(-40 °C~125 °C)の温度範囲で開発され、特性を評価しています。 ルネサスの負荷スイッチは、非常に低い温度勾配の発生に対応しており、低熱抵抗、STDFN/STQFN RoHS対応パッケージ、およびウェハレベル・チップスケール・パッケージ(WLCSP)を提供しています。

特長

  • 高性能nFET MOSFET
    • 低RDSON:13.3mΩ
    • 超低ΔRDSON/ΔVIN:<0.05mΩ/V
    • 超低ΔRDSON/ΔT:<0.06mΩ/°C
  • 内部の保護機能
    • 内部過渡電圧サプレッサ(一部の型名)
    • 自動nFET SOA保護(5Wおよび10Wオプション)
    • ピン選択可能な過電圧および低電圧ロックアウトウィンドウ
    • 固定およびキャパシタ調整が可能な突入電流制御
    • 固定および抵抗調整が可能な電流制限
    • 内部短絡電流制限
    • サーマル・シャットダウン
    • 高速VOUT放電
  • オープンドレインFAULT 信号
  • オープンドレイン パワーグッド信号
  • MOSFET IDSアナログ電流または電力出力負荷モニタ(一部の型名)
  • UL2367認証取得(一部の型名)

アプリケーション

  • USB Type CハイエンドスマートフォンとタブレットPC
  • 5V、12V、15V、20Vシステムのポイントオブロード(POL)電力分配
  • 企業向けコンピュータおよび通信機器
  • 多機能プリンタ
  • ファンモータ・ドライブ
  • 企業向けコピー機
  • セットトップボックス
  • 汎用、高電圧電源レールスイッチング
  • PCIe/PCIアダプタカード

プロダクトセレクタ: 負荷スイッチ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ

ツール&リソース