メインコンテンツに移動

電源ユニット

ルネサスは、1台から5台までの電圧モニタで、システム監視ソリューションポートフォリオを提供しています。 さらに、システム管理ICは、少量のI2CまたはSPIソフトウェア・プログラマブルEEPROMメモリを備えた電圧モニタです。

ルネサスのシングルチップ・シーケンス処理ソリューションは、最大4つの異なる電圧をシーケンス処理するだけでなく、電圧監視、故障からの保護、リセット有効化などの有益な機能も提供します。

カテゴリ

プロダクトセレクタ: 電源ユニット

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
ホワイトペーパー PDF 295 KB
ホワイトペーパー PDF 181 KB
2件

ツール&リソース