メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Universally compatible pin out and command set
  • 60x faster erase operation
  • Optimized for fast read and lowest energy usage.
  • Low Sleep power for bootloader tasks
  • Continuous read, wrap and burst modes for XiP
  • Standard block architecture with added 256-byte page erase for energy efficient data logging
  • Eliminate MCU poling and reduce overhead with auto-alert active interrupt

説明

The AT25EU0161A is the lowest energy member of our system-enhancing class of code and data storage solutions designed for all system memory tasks including boot/code shadowing and small byte load updates. It is universally compatible and combines low power with faster read performance to save more than 70% energy.

パラメータ

属性
Memory ClassUltra-Low Energy
Memory Density16
Operating Voltage Range (V)1.65 - 3.6
Speed104 MHz
InterfaceSingle, Dual, Quad SPI
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Deep Power Down (µA)0.1
Read Current (mA)1.2
Key Benefit90% energy savings

パッケージオプション

アプリケーション・ブロック図

Automatic pet door and tracking system block diagram featuring Wi-Fi and Bluetooth Low Energy connectivity, versatile HMI, mixed-signal ICs, and NFC.
自動ペット用ドア&トラッキングシステム
近接検知による自動入室と迷子ペットの追跡を可能にするタグシステムを備えたスマートペット用ドア
Interactive block diagram of the heatstroke prevention watch features and ultra-low power MCU, single-chip NFC charging, and low-energy flash memory.
熱中症予防ウォッチ
低電力のウェアラブルが熱中症のリスクを検知し、ユーザに警告を発して早期の対応を促します。
Single Antenna Proximity and Tracking Tag Block Diagram
測距およびアセットトラッキング用Bluetooth Low Energyタグ
高精度超低電力Bluetooth Low Energyアセットトラッキングタグ。

その他アプリケーション

  • Small coin cell applications
  • Low-power read
  • Low-energy fast erase
  • Boot/Code shadow memory
  • Fast low-power read
  • 100nA deep power down
  • Simple event/data logging applications
  • Fast erase
  • Page erase
  • Low-energy erase and program

適用されたフィルター