メインコンテンツに移動

概要

説明

世界最小、最小消費電力のBluetooth®5.1システムオンチップ(SoC)であるSmartBond TINY™は、あらゆるシステムにBluetooth Low Energy(LE)を追加するコストを下げ、これまで手が届かなかった領域にモバイル接続をもたらし、SmartBond TINYを核とする10億台のIoTデバイスのつながりを誘発します。

SmartBond TINYの高度な統合により低システムコストは実現され、6つの小さな外部受動素子と水晶振動子、電源を加えるだけで、完全なBluetooth Low Energyシステムを実現できます。 また、SmartBond TINYは、必要な部品をすべて組み込んだ使いやすい小型モジュールも用意しており、新規参入も容易です。あらゆるアプリケーションにBluetooth Low Energyを簡単に追加できます。

記録的な低消費電力とアクティブ消費電力により、小さな使い捨て電池でも長時間の動作と保存が可能です。 強力な32ビットArm®Cortex®-M0+をベースにメモリとアナログおよびデジタル周辺回路を統合したSmartBond TINYは、極めて高い電力効率を誇り、IoT接続に関する最新のEEMBCベンチマーク、IoTMark™で18,300という記録的なスコアを達成しました。 DA14530は、2.2mm×3.0mmのFCGQFN24パッケージでDA14531とピン互換性があり、内部LDOで動作するため、DC/DCインダクタのコストが不要で、コスト削減を実現します。 DA14531は、2.0mm×1.7mmの小型パッケージで、従来品や他の主要メーカーの製品と比べて半分のサイズとなっています。 また、Keil やGCCなどの主要なコンパイラをサポートする柔軟なSDKが用意されています。

特長

  • Bluetooth 5.1(コア)に準拠
  • 接続された医療機器、民生機器の使い捨て製品用に最適化
    • 乾電池、プリント電池でも使えるように設計
    • 30mAh以下の最小容量電池でも動作
    • 複数年の保存期間に対応
    • 内部抵抗の高い使い捨て電池の場合、突入電流を制限
    • パッケージデザインにより、最小のフットプリントで低価格製造が可能
  • 32MHzの水晶振動子1つで動作
  • バイパスモードでは、DC/DCインダクタは不要
  • 1.5V電池の使用時には昇圧コンバータは不要
  • 生産ラインの立ち上げを加速し、市場投入までの時間を短縮、デバイス1台あたりの生産テスト時間を最短にするプロダクションラインツール

製品比較

アプリケーション

  • Connected consumer
    • Beacons
    • Smart labels
    • Remote controls
    • Proximity tags
    • Connected watches
    • Stylus pens
    • Computer mice
    • Toys
    • Low power sensors
    • Bluetooth LE add on "BLE pipe" to existing applications
  • Connected medical
    • Connected injectors
    • Inhalers
    • Glucose monitors
    • Smart patches
    • Blood pressure meters
    • Thermometers
  • Automotive
    • Tire pressure
    • Monitoring systems
    • Low power wireless sensors

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
SmartBond™ - CodeLess™ AT Commands
The SmartBond™ CodeLess AT Commands platform enables control of the Bluetooth® Low Energy connectivity, sensor read-out and battery check of the device.
IDE and Coding Tool ルネサス
Serial Port Service (SPS)
The Serial Port Service (SPS) emulates serial cable communication.
Emulator ルネサス
SmartBond™ Development Tools
SmartSnippets™ Studio is a royalty-free software development platform for SmartBond™ devices.
Software Package ルネサス
SmartBond™ Flash Programmer
The Renesas SmartBond™ Flash Programmer tool lets the user program a flash device for the DA1453x, DA1458x, DA1469x, and DA14592 SoCs.
Software Package ルネサス
Renesas Bluetooth® Low Energy Mobile Application Suite
Renesas’ comprehensive collection of Bluetooth® Low Energy mobile applications: SmartBond, SmartConfig, SmartConsole, SmartTags, and SUOTA
Software Package ルネサス
統合開発環境 e² studio
Eclipseベース ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
IDE and Coding Tool ルネサス
Asset Tracking & Locationing At Scale (ATLAS)
「ATLAS」は、現場で導入され、現場で実証された角度ベースの資産追跡スキームです。
Software Package ルネサス
7件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 15.70 MB
1件

サンプルコード

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング