メインコンテンツに移動

概要

説明

The Serial Port Service (SPS) emulates a serial cable communication. It provides a simple substitute for RS-232 connections, including the familiar software flow control logic via Bluetooth® Low Energy (LE). The SPS software distributions include the application and profile source codes.

The software has been developed for the DA14585 Development Kit (DK) – PRO, DA14531 Development Kit (DK) – PRO, DA14531 USB Kit or DA14531 TINY™ Module, DA14535 Development Kit (DK) – PRO, DA14535 TINY™ Module, and DA14592 Development Kit (DK) – PRO. It is also developed for Android and iOS tablets and mobile phones, allowing a serial port to be emulated when using two DA14585/DA14531/DA14535 DKs, or a DA14585/DA14531/DA14535/DA14592 DK and an Android or iOS device. The DA14585/DA14531/DA14535 Development Kit can operate in either the GAP central or peripheral role. However, an Android or iOS device can only operate in the GAP central role.

For DA14585/DA14531/DA14535 DKs there are two projects provided, host and device projects, operating in Bluetooth LE central and peripheral role, respectively. Both projects use DMA-driven UART operation for baud rates up to 921600, using hardware flow control only, optimized for DLE operation and high speeds. For DA14592 DK only the peripheral role is supported.

  • GAP Central/Peripheral roles
  • GATT-based bidirectional serial link
  • Write without Response/Notification methods for data streaming
  • Bluetooth flow control supported
  • Single point-to-point connection
  • Automatic reconnection in case of link loss
  • UART baud rates: 921600, 115200, 57600, 38400, 19200, 9600
  • iOS/Android application
  • Extended sleep mode support
  • Transfer rates dependent upon device up to 580kpbs

ターゲットデバイス

ダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 57.80 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 15.06 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 4.53 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 58.94 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 1.74 MB
7件

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール
マニュアル-開発ツール ログインしてダウンロード PDF 1.52 MB
リリースノート ログインしてダウンロード PDF 247 KB
リリースノート ログインしてダウンロード PDF 211 KB
リリースノート PDF 305 KB
マニュアル-開発ツール
その他資料 PDF 1.50 MB
その他資料 PDF 6.20 MB
8件

設計・開発

関連ボード&キット