メインコンテンツに移動

概要

説明

DA14535MOD-00DEVKT-P DA14535 SmartBond TINY™モジュール用Bluetooth® Low Energy開発キットProには、マザーボード、ドータボード、3つのモジュールサンプルとケーブルが含まれています。 このキットは、主にソフトウェアアプリケーションの開発と電力測定に使用されます。

DA14535ドータボードは、半導体DA14535 SmartBond TINYモジュールを内蔵しています。 DA14535 SmartBond TINYモジュールドータボードには、MikroBUS™モジュールを実装する機能があります。 このドータボードの目的は、ユーザに以下の機能を提供することです。

  • UARTまたはJTAG経由でのDA14535 SmartBond TINY モジュールへのアクセス
  • MikroBUSモジュールの接続
  • 汎用LEDへのユーザアクセス
  • ユーザアクセス汎用ボタン
  • リセットボタン
  • 全出力信号のテストポイント
  • Stand-Alone動作

DA14535 SmartBond TINY™モジュールは、世界最小・最小消費電力のBluetooth 5.3システムオンチップをベースにしており、DA14535 SoCの利点を統合モジュールにもたらします。 電源とプリント基板を用意するだけで、Bluetoothアプリケーションを構築することができます。

特長

  • マザーボード、DA14535MODドータボード、3モジュールサンプル、USBケーブル、クイックスタートガイド
  • 統合された電力測定モジュール
  • 埋め込み型プリントアンテナ
  • RFポート出力(コネクタは別売)
  • コイン型電池対応(電池ホルダは別売)
  • MikroBUSまたはPmod™用ヘッダ
  • SEGGER J-Linkデバッガ
  • グローバル認定モジュール
  • Bluetooth v5.3に完全準拠

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.82 MB
回路図 PDF 174 KB
回路図 PDF 77 KB
3件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
SmartBond™ - CodeLess™ AT Commands
The SmartBond™ CodeLess AT Commands platform enables control of the Bluetooth® Low Energy connectivity, sensor read-out and battery check of the device.
IDE and Coding Tool ルネサス
Serial Port Service (SPS)
The Serial Port Service (SPS) emulates serial cable communication.
Emulator ルネサス
SmartBond™ Development Tools
SmartSnippets™ Studio is a royalty-free software development platform for SmartBond™ devices.
Software Package ルネサス
SmartBond™ Flash Programmer
The Renesas SmartBond™ Flash Programmer tool lets the user program a flash device for the DA1453x, DA1458x, DA1469x, and DA14592 SoCs.
Software Package ルネサス
Bluetooth® Low Energy対応開発支援ツール QE for BLE
Bluetooth® Low Energyを使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e2 studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RA, RX, RL78]
Solution Toolkit ルネサス
Renesas Bluetooth® Low Energy Mobile Application Suite
Renesas’ comprehensive collection of Bluetooth® Low Energy mobile applications: SmartBond, SmartConfig, SmartConsole, SmartTags, and SUOTA
Software Package ルネサス
統合開発環境 e² studio
Eclipseベース ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
IDE and Coding Tool ルネサス
7件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 45 KB
PCB設計ファイル ZIP 575 KB
PCB設計ファイル ZIP 1.04 MB
PCB設計ファイル ZIP 201 KB
PCB設計ファイル ZIP 884 KB
PCB設計ファイル ZIP 4.84 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 15.70 MB
7件

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター