メインコンテンツに移動

概要

説明

DA14535 SmartBond TINY™ SoC用のDA14535-00FXDEVKT-P Bluetooth® Low Energy開発キットProには、マザーボード、ドータボード、ケーブルが含まれています。 このキットは、主にソフトウェアアプリケーションの開発と電力測定を目的としています。

このキットは、ユーザに次のような機能を提供します。

  • ソフトウェア開発
  • DA14535 SDKを使用したJTAGまたはUART経由でのDA14535のプログラミング
  • RF特性評価
  • ハードウェアのプロトタイピング
  • PMM2
    • 電力測定
    • 2x 補助電圧/電流測定
    • 8xデジタル入力(0.9 -5V)のモニタリング
  • MikroBUS™モジュールの接続

DA14535は超低消費電力のBluetooth 5.3 SoCで、Arm® Cortex® M0+、64kBのRAM、12kBのOTPを搭載し、動作温度は105℃と規定されています。 DA14535は、DA14531の強化版です。 DA14535は24ピンのFCGQFNパッケージで提供されます。

特長

  • マザーボード、SoCドータボード、USBケーブル、クイックスタートガイド
  • 簡単に着脱できるドータボード
  • 統合された電力測定モジュール
  • USB電源バンクから給電可能
  • DCDC降圧またはLDOモード動作
  • MikroBUSおよびPmod™ヘッダ
  • SEGGER J-Linkデバッガ

アプリケーション

  • 医療機器
  • 使い捨て用途
  • ビーコン
  • 近接タグとトラッカー
  • 無線センサノード
  • スマートウォッチ
  • ヒューマンインタフェースデバイス
  • おもちゃ
  • 産業機器

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 6.74 MB
マニュアル-開発ツール
回路図 PDF 1.99 MB
3件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 87 KB
PCB設計ファイル ZIP 2.79 MB
PCB設計ファイル ZIP 4.95 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 15.70 MB
4件

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター