SmartBond TINY DA14535 Bluetooth Low Energy 5.3 SoC開発キットPro
DA14535 SmartBond TINY™ SoC用のDA14535-00FXDEVKT-P Bluetooth® Low Energy開発キットProには、マザーボード、ドータボード、ケーブルが含まれています。 このキットは、主にソフトウェアアプリケーションの開発と電力測定を目的としています。
このキットは...
DA14535-00FXDB-PはDA14535-00FXDEVKT-P開発キットで使用するためのドータボードです。 ドータボードは、DA14535-00FXDEVKT-Pのマザーボードに簡単に取り付けることができます。 ドータボードには、DA14535-00000FX Bluetooth® SoCが搭載されています。
DA14535 SmartBond TINY™ SoC用のDA14535-00FXDEVKT-P Bluetooth® Low Energy開発キットProには、マザーボード、ドータボード、ケーブルが含まれています。 このキットは、主にソフトウェアアプリケーションの開発と電力測定を目的としています。
このキットは...
DA14535-00FXDEVKT-Uは、DA14535 SmartBond TINY™ SoC用のBluetooth® Low Energy USB SW開発キットです。 これにより、小型でポータブルなフォーム・ファクタでアプリケーションを開発するためのあらゆる柔軟性を提供します。
このキットは...
DA14535MOD-00DEVKT-P DA14535 SmartBond TINY™モジュール用Bluetooth® Low Energy開発キットProには、マザーボード、ドータボード、3つのモジュールサンプルとケーブルが含まれています。 このキットは、主にソフトウェアアプリケーションの開発と電力測定に使用されます...
DA14535ドータボードは、半導体DA14535 SmartBond TINY™モジュールを内蔵しています。 DA14535 SmartBond TINYモジュールドータボードには、MikroBUS™モジュールを実装する機能があります。 このドータボードの目的は、ユーザに以下の機能を提供することです...
適用されたフィルター