メインコンテンツに移動

概要

説明

モジュールもございます:DA14535MOD

DA14535は、2.4GHzトランシーバとArm®Cortex®-M0+マイクロコントローラを集積した超低消費電力SoCで、64kBのRAMと12kBのワンタイムプログラマブル(OTP)メモリを備えています。 Stand-Aloneアプリケーションのプロセッサとしても、ホスト型システムのData Pumpとしても使用できます。 無線トランシーバ、ベースバンドプロセッサ、および認定されたBluetooth®スタックは、Bluetooth® Low Energy 5.3規格に完全に準拠しています。

超低消費電力は、内蔵の低静止電流(IQ)降圧/昇圧DCDCを使用して実現することができ、このDCDCは降圧モードでスリープ中もオンになっています。

システムコストの低さは、ハイレベルなシステム統合によって実現されており、完全なBluetooth Low Energyシステムは、6つの小型n外付け受動素子、水晶振動子、電源を追加することで実現できます。 また、参入障壁を低くするため、DA14535は必要なコンポーネントをすべて組み込んだ使いやすい小型モジュールでも提供されており、あらゆるアプリケーションにBluetooth Low Energyを簡単に追加することができます。

最大105℃まで拡張された動作温度範囲と最大4dBmまで拡張された送信出力により、DA14535は、コネクテッドヘルス、コンシューマ、およびIoTアプリケーションに加え、幅広い産業機器アプリケーションをサポートすることができます。 小型の2.2mm x 3.0mm FCGQFN24パッケージで提供されるDA14535は、前モデルのDA14531DA14530とのピン互換性があります。 また、Keil やGCCなどの主要なコンパイラをサポートする柔軟なSDKが用意されています。

特長

  • Bluetooth 5.3コア 準拠
  • コネクテッド医療、コネクテッドコンシューマ、産業用アプリケーションの使い捨て製品に最適化
    • 小型電池、ペーパー電池でも使えるように設計
    • 30mAh以下の最小容量電池でも動作可能
    • 複数年の保存期間に対応
    • 内部抵抗の高い使い捨て電池では、突入電流を制限可能
    • パッケージデザインにより、最小フットプリントでの低価格製造が可能
  • 32MHzの水晶振動子1つで動作可能
  • バイパスモードでは、DC/DCインダクタは不要
  • 1.5V電池の使用時には昇圧コンバータは不要
  • 生産ラインの立ち上げを加速し、市場投入までの時間を短縮、デバイス1台あたりの生産テスト時間を最短にするプロダクションラインツールを提供

製品比較

アプリケーション

  • 医療機器
  • 使い捨て用途
  • ビーコン
  • 近接タグとトラッカー
  • 無線センサノード
    • フィットネストラッカー
    • コンシューマーヘルスケア
  • スマートウォッチ
  • ヒューマンインタフェースデバイス(HID)
    • スタイラスペン
    • キーボード
    • マウスデバイス
    • トラックパッド
  • おもちゃ
  • 産業機器

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
SmartBond™ - CodeLess™ AT Commands
The SmartBond™ CodeLess AT Commands platform enables control of the Bluetooth® Low Energy connectivity, sensor read-out and battery check of the device.
IDE and Coding Tool ルネサス
Serial Port Service (SPS)
The Serial Port Service (SPS) emulates serial cable communication.
Emulator ルネサス
SmartBond™ Development Tools
SmartSnippets™ Studio is a royalty-free software development platform for SmartBond™ devices.
Software Package ルネサス
SmartBond™ Flash Programmer
The Renesas SmartBond™ Flash Programmer tool lets the user program a flash device for the DA1453x, DA1458x, DA1469x, and DA14592 SoCs.
Software Package ルネサス
Renesas Bluetooth® Low Energy Mobile Application Suite
Renesas’ comprehensive collection of Bluetooth® Low Energy mobile applications: SmartBond, SmartConfig, SmartConsole, SmartTags, and SUOTA
Software Package ルネサス
統合開発環境 e² studio
Eclipseベース ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
IDE and Coding Tool ルネサス
Asset Tracking & Locationing At Scale (ATLAS)
「ATLAS」は、現場で導入され、現場で実証された角度ベースの資産追跡スキームです。
Software Package ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
8件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 15.70 MB
ソフトウェア/ツール-その他
PCB設計ファイル ZIP 1.02 MB
PCB設計ファイル ZIP 1.37 MB
PCB設計ファイル ZIP 998 KB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
7件

サンプルコード

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング