メインコンテンツに移動

概要

説明

DA14535MODは、最も低消費電力で低価格の完全内蔵型Bluetooth® Low Energy v5.3モジュールで、世界的に認証されており、製品をスマートフォンにワイヤレス接続し、迅速かつ簡単に試運転/制御/アラート/データ収集を行うための高速アップグレードプロジェクトなど、さまざまなアプリケーションに最適です。 DA14535MODは、市場で採用されているDA14531MODとピンコンパチブルで機能的にも同等です。両モジュールともCortex-M0+を利用し、クロックは16MHz、オンダイRAM、ROM、OTPは1Mbitフラッシュ、32MHz水晶振動子、パワーインダクタ、RFマッチング、プリントアンテナを内蔵しています。 DA14535MODは、以下の主な機能でDA14531MODとは異なります。

  • 最大+3dBmの送信出力
  • 64kb RAM、160kb ROM、12kb OTP
  • BT5.3に準拠
  • ホストMCUベースの動作のための2線式UARTサポート*

*この機能は、工場出荷時にフラッシュにセカンダリブートローダーを書き込むことでサポートされています。 ホストMCUも存在するアプリケーションでは、この機能により、ホストMCUのメモリを使用して、BLE Data pump用のDA14535MODコードを保存し、ダウンロードすることができます。 そのため、最終製品の生産テスト中にDA14535MODへの再プログラミングを不要とすることができます。

特長

  • CortexM0+、16MHz
  • 1Mbit搭載フラッシュ
  • 64KB RAM
  • 160KB ROM
  • 12KB OTP
  • レシーバ消費電流:2.7mA(VBAT = 3V時)
  • トランスミッタ消費電流:2.6 mA TX@ 0dBm(VBAT = 3V時)
  • スリープ電流:1.7μA(全64KB RAM保持時)
  • 無線プログラマブルRF送信電力:-18~+3dBm
  • レシーバ感度:-92.5dBm
  • 3チャンネル直角デコーダへのインタフェース
  • チャネル10ビットA/Dコンバータ
  • PWM付き汎用タイマ2個
  • GPIO×9、SPI、UART×2、1線式UART、I2C
  • 動作範囲:1.8V~3.6V、突入電流管理機能付き(バッテリ寿命延長)

製品比較

アプリケーション

  • 製品をBluetooth LEにアップグレードするための、迅速で簡単な「ボルトオン」(スマートフォンのアプリケーションコントロールが可能)
  • 使い捨て用途
  • ビーコン
  • 近接タグとトラッカー
  • 無線センサノード
  • フィットネストラッカー
  • コンシューマーヘルスケア
  • スマートウォッチ
  • ヒューマンインタフェースデバイス(HID)
    • スタイラスペン
    • キーボード
    • マウスデバイス
    • トラックパッド
  • おもちゃ

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Serial Port Service (SPS)
The Serial Port Service (SPS) emulates serial cable communication.
Emulator ルネサス
SmartBond™ - CodeLess™ AT Commands
The SmartBond™ CodeLess AT Commands platform enables control of the Bluetooth® Low Energy connectivity, sensor read-out and battery check of the device.
IDE and Coding Tool ルネサス
SmartBond™ Development Tools
SmartSnippets™ Studio is a royalty-free software development platform for SmartBond™ devices.
Software Package ルネサス
SmartBond™ Flash Programmer
The Renesas SmartBond™ Flash Programmer tool lets the user program a flash device for the DA1453x, DA1458x, DA1469x, and DA14592 SoCs.
Software Package ルネサス
Renesas Bluetooth® Low Energy Mobile Application Suite
Renesas’ comprehensive collection of Bluetooth® Low Energy mobile applications: SmartBond, SmartConfig, SmartConsole, SmartTags, and SUOTA
Software Package ルネサス
統合開発環境 e² studio
Eclipseベース ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
IDE and Coding Tool ルネサス
6件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 15.70 MB
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

Production Line Tool Kit