メインコンテンツに移動

概要

説明

DA14535ドータボードは、半導体DA14535 SmartBond TINY™モジュールを内蔵しています。 DA14535 SmartBond TINYモジュールドータボードには、MikroBUS™モジュールを実装する機能があります。 このドータボードの目的は、ユーザに以下の機能を提供することです。

  • UARTまたはJTAG経由でのDA14535 SmartBond TINY モジュールへのアクセス
  • MikroBUSモジュールの接続
  • 汎用LEDへのユーザアクセス
  • ユーザアクセス汎用ボタン
  • リセットボタン
  • 全出力信号のテストポイント
  • Stand-Alone動作

DA14535 SmartBond TINYモジュールは、世界最小・最小消費電力のBluetooth® 5.3システムオンチップをベースにしており、DA14535 SoCの利点を統合モジュールにもたらします。 電源とプリント基板を用意するだけで、Bluetoothアプリケーションを構築することができます。

特長

  • 32MHz水晶振動子
  • RFマッチングおよび組込みプリントアンテナ
  • CR2032バッテリクリップ用PCBプレースホルダ
  • RF同軸コネクタ用PCBプレースホルダ
  • 32kHz水晶振動子用PCBプレースホルダ
  • 代替フラッシュIC用PCBプレースホルダ

アプリケーション

  • 製品をBluetooth LEにアップグレードするための、迅速で簡単な「ボルトオン」(スマートフォンのアプリケーションコントロールが可能)
  • 使い捨て用途
  • ビーコン
  • 近接タグとトラッカー
  • 無線センサノード
  • フィットネストラッカー
  • コンシューマーヘルスケア
  • スマートウォッチ
  • ヒューマンインタフェースデバイス(HID)
    • スタイラスペン
    • キーボード
    • マウスデバイス
    • トラックパッド
  • おもちゃ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.82 MB
回路図 PDF 174 KB
回路図 PDF 77 KB
3件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 45 KB
PCB設計ファイル ZIP 575 KB
PCB設計ファイル ZIP 1.04 MB
PCB設計ファイル ZIP 201 KB
PCB設計ファイル ZIP 884 KB
PCB設計ファイル ZIP 4.84 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 15.70 MB
7件

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター