メインコンテンツに移動

概要

説明

DA14535-00FXDEVKT-Uは、DA14535 SmartBond TINY™ SoC用のBluetooth® Low Energy USB SW開発キットです。 これにより、小型でポータブルなフォーム・ファクタでアプリケーションを開発するためのあらゆる柔軟性を提供します。

このキットは、基本的な機能を備えた低価格の開発ボードを提供します。 開発キットは1つのPCBに実装されています。 この費用対効果の高いUSBキットの目的は、ユーザに以下の機能を提供することです。

  • ソフトウェア開発
  • DA14535 SDKを使用したJTAGまたはUART経由でのDA14535のプログラミング
  • MikroBUS™モジュールの接続

DA14535は超低消費電力のBluetooth 5.3 SoCで、Arm® Cortex® M0+、64kBのRAM、12kBのOTPを搭載し、動作温度は105℃までと規定されています。 DA14535は24ピンのFCGQFNパッケージで提供されます。

特長

  • USBタイプAオスコネクタ
  • 3V外部バッテリからの電源供給オプション
  • 2Mbit SPIフラッシュIC
  • 32MHz水晶振動子
  • USB経由のJTAGおよびUARTインタフェース
  • プリロードされたFW

アプリケーション

  • 医療機器
  • 使い捨て用途
  • ビーコン
  • 近接タグとトラッカー
  • 無線センサノード
  • スマートウォッチ
  • ヒューマンインタフェースデバイス
  • おもちゃ
  • 産業機器

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール
マニュアル-開発ツール PDF 1.78 MB
回路図 PDF 188 KB
3件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
SmartBond™ - CodeLess™ AT Commands
The SmartBond™ CodeLess AT Commands platform enables control of the Bluetooth® Low Energy connectivity, sensor read-out and battery check of the device.
IDE and Coding Tool ルネサス
Serial Port Service (SPS)
The Serial Port Service (SPS) emulates serial cable communication.
Emulator ルネサス
SmartBond™ Development Tools
SmartSnippets™ Studio is a royalty-free software development platform for SmartBond™ devices.
Software Package ルネサス
SmartBond™ Flash Programmer
The Renesas SmartBond™ Flash Programmer tool lets the user program a flash device for the DA1453x, DA1458x, DA1469x, and DA14592 SoCs.
Software Package ルネサス
Bluetooth® Low Energy対応開発支援ツール QE for BLE
Bluetooth® Low Energyを使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e2 studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RA, RX, RL78]
Solution Toolkit ルネサス
Renesas Bluetooth® Low Energy Mobile Application Suite
Renesas’ comprehensive collection of Bluetooth® Low Energy mobile applications: SmartBond, SmartConfig, SmartConsole, SmartTags, and SUOTA
Software Package ルネサス
統合開発環境 e² studio
Eclipseベース ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
IDE and Coding Tool ルネサス
7件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 580 KB
PCB設計ファイル ZIP 1.84 MB
PCB設計ファイル ZIP 2.18 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 15.70 MB
4件

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター