低消費電力Bluetooth Pmodボード(ルネサス クイックコネクト IoT)
US159-DA14531EVZ低消費電力Bluetooth® Pmod™ モジュールは、Pmod拡張機能を搭載した評価キットやマイクロコントローラボードに、低消費電力 Bluetooth機能を追加することが可能です。本ボードでは、オンボードBluetooth 5.1モジュール用に標準的なPmod...
主要ドキュメント:
US159-DA14535EVZ Bluetooth® Low Energy Pmod™ボードを使用すると、Pmod拡張機能を搭載した評価キットまたはマイクロコントローラボードに低電力Bluetooth機能を追加できます。 このボードは、オンボードBluetooth 5.3モジュールに標準のPmod Type 3A(拡張UART)接続を提供します。
US159-DA14535EVZは、タイプ3A Pmodコネクタを備え、世界最小かつ最小の電力Bluetooth 5.3システムオンチップ(SoC)に基づく DA14535 SmartBond TINY™モジュールを組み込んでいます。 US159-DA14535EVZは、標準コネクタとソフトウェアサポートにより、ルネサスのクイックコネクトプラットフォームでIoTシステムを迅速に構築するのに理想的です。
ボードの比較表を確認して、要件に合ったボードを選択してください。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
クイックコネクトプラットフォーム QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
|
Software and Hardware Development Tools | ルネサス |
SmartBond™ Flash Programmer The Renesas SmartBond™ Flash Programmer tool lets the user program a flash device for the DA1453x, DA1458x, DA1469x, and DA14592 SoCs.
|
Software Package | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
3件
|
US159-DA14531EVZ低消費電力Bluetooth® Pmod™ モジュールは、Pmod拡張機能を搭載した評価キットやマイクロコントローラボードに、低消費電力 Bluetooth機能を追加することが可能です。本ボードでは、オンボードBluetooth 5.1モジュール用に標準的なPmod...
適用されたフィルター
US159-DA14535EVZ | US159-DA14531EVZ | |
---|---|---|
メモリ | 64kB RAM、12kB OTP、および160kB ROM | 4kB RAM、32kB OTP、および1MBフラッシュ |
Bluetoothサポート | Bluetooth 5.3コア認定 | Bluetooth 5.1コア認定 |
感度 | -92.5dBmの | -93dBmの |
Rx電流 | 2.7mA (VBAT = 3Vの場合) | VBAT = 3.3Vで2mA |
Tx電流 | 2.6mA (VBAT = 3Vおよび0dBmの場合) | VBAT = 3.3Vおよび0dBmで4mA |
出力電力 | 最大+4dBm | +2.2dBm(最大) |
製品の表示 |