メインコンテンツに移動

概要

説明

US159-DA14531EVZ低消費電力Bluetooth® Pmod™ モジュールは、Pmod拡張機能を搭載した評価キットやマイクロコントローラボードに、低消費電力 Bluetooth機能を追加することが可能です。本ボードでは、オンボードBluetooth 5.1モジュール用に標準的なPmod タイプ3A(拡張UART)接続を提供しています。

US159-DA14531EVZは、タイプ3AのPmodコネクタを搭載し、世界最小・最低消費電力のBluetooth 5.1 システムオンチップをベースにしたDA14531 SmartBond TINY™モジュールを内蔵しています。US159-DA14531EVZは、標準コネクタとソフトウェアサポートにより、ルネサスのクイックコネクトプラットフォームでIoTシステムを迅速に構築可能です。

特長

  • DA14531 SmartBond TINY™ モジュール
    • Cortex M0+ @ 16 MHz
    • メモリ:4kB RAM、32kB OTP & 1Mbフラッシュ
    • Bluetooth 5.1コア認定
    • チップアンテナ内蔵
    • ワールドワイド認証
    • IoTMark™-BLEスコア18300点
    • 電源電圧3.3V
    • 最大出力電力 +2.2dBm
    • 感度 -93dBm
    • Rx電流 2mA @ 3.3V
    • Tx電流 4mA @ 3.3V @ 0dBm
  • 標準化されたタイプ3A Pmod™コネクタで拡張UARTインタフェースをサポート
  • コイン型電池(CR1220)を搭載し、バッテリ駆動も可能
  • ユーザソフトウェアのデバッグを支援するためのモーメンタリプッシュボタンスイッチ(SW1)
  • ユーザソフトウェアのデバッグを支援するLED(D1)
  • 10ピン1.27mmピッチArm Cortex-Debugコネクタ(J2)により、ソフトウェア開発とデバッグをサポート

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.63 MB
アプリケーションノート PDF 1.80 MB
アプリケーションノート PDF 1.87 MB
データシート PDF 2.31 MB
マニュアル-ソフトウェア
クイックスタートガイド PDF 854 KB
6件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
SmartBond™ Flash Programmer
The Renesas SmartBond™ Flash Programmer tool lets the user program a flash device for the DA1453x, DA1458x, DA1469x, and DA14592 SoCs.
Software Package ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
3件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
PCB設計ファイル ZIP 3.65 MB
2件

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター