メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The SmartBond™ DA14585 Bluetooth Low Energy Pro Development Kit provides all of the flexibility needed to develop products with confidence, enabling the creation of more advanced connected applications with the smallest footprints and power budgets. At the core of this development kit is our SmartBond™ DA14585. It is the smallest, lowest power, and most integrated Bluetooth® system-on-chip (SoC) solution currently available. This versatile SoC brings Bluetooth 5.0 functionality to our well-known DA1458x family. The DA14585 hardware development environment is available as a starter kit, containing a motherboard and daughterboard. Additional separate daughterboard kits can be ordered.

The motherboard gives access to all of the package’s general-purpose input-outputs (GPIOs), and the on-board SEGGER chip provides the complete debugging capability, while dedicated on-board circuitry allows you, in combination with our complete software environment SmartSnippets™, to profile and fine-tune the power consumption of your application to get the most out of the DA14585’s advantages.

特長

  • Full digital connectivity with external hardware using UART, SPI, GPIO, and I2C.
  • USB-based debugging capabilities using the SEGGER J-Link on-board debugger.
  • USB-based UART communication with the host PC using a Future Technology Devices International (FTDI) chipset, which converts UART to USB.

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール
マニュアル-開発ツール
マニュアル-開発ツール
リリースノート
ログインしてダウンロード PDF 273 KB
リリースノート PDF 160 KB
リリースノート
ログインしてダウンロード PDF 279 KB
アプリケーションノート PDF 241 KB
AI生成コンテンツ: The document provides troubleshooting guidance for managing the SEGGER J-Link interface on DA1458x/68x development kits. It addresses issues such as the unavailability of the Virtual COM (VCOM) port after firmware updates, detailing steps to reinstall the J-Link software and re-enable the VCOM port. It also covers hardware flow control settings and booting problems that may arise post-update. The guide targets specific devices including DA1458x Basic DKs, DA1468x/DA1510x Basic DKs, CIB, and DA14580 USB dongle, ensuring proper operation of the Bluetooth low energy SoC processor through the J-Link interface.
回路図 ZIP 3.32 MB
回路図 ZIP 886 KB
回路図 PDF 79 KB
回路図 ZIP 1.07 MB
回路図 PDF 81 KB
回路図 PDF 214 KB
製品概要 PDF 2.01 MB English , 简体中文
14件

関連ボード&キット

ボード&キット

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) Free
DA14585-00ATDEVKT-PActiveIn Stock1u | $98N/AYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。